text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PIT oe ETH

Tuotenumero: 402314
GTIN: 4046548107555
Aktivoitava Ethernet-liitäntä (RJ45), syöttö- ja tulojännite 24 V

Yksikkö

Hintasi

€156.83

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Syöttöjännite (V) 24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 0.48  
Tulojen lukumäärä 2  
Tasajännite tulossa 24 V  
Tulotyyppi EN 61131-2 mukaan 3  
Galv. erotus tulo ei  
Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä RJ45  
Ethercat-siirtonopeus 1 Gbit/s  
10/100 Mbit/s  
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä 2  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -20  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Kondens. sallittu ? unzulässig  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000 m  
EMC standardi EN 61131-2 (Zone B)  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila IP65  
Suojaustapa kotelo IP20  
Asennusasento beliebig  
Suurin johtimen pituus 30  
Liitin Federkraftklemme steckbar  
Liitintyyppi irrotettava  
Mitta korkeus 40  
Leveysmitta 30  
Syvyysmitta 59.2  
Nettopaino 41  
Bruttopaino 59  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371292  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548107555  
Volume 0.314  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PIT oe ETH sealing cap
PIT oe ETH sealing cap 402319
Peitekansi PIT oe ETH:lle [402314] varaosana
€16.92
PIT oe DIN rail adapter
PIT oe DIN rail adapter 402325
DIN-kiskosovitin PIToe-käyttölaitteille (PIT oe ETH)
€25.11

Lisävarusteet käyttöönottoa varten

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, PIT es -painikkeen asennusavain.
€12.15