Upgrade auf PNOZmulti 2 in Rekordzeit

Mithilfe des neu entwickelten Baugruppenträgers mit Schnittstelle zur bestehenden Verdrahtung lässt sich das System sowohl vom PNOZmulti Classic als auch von Steuerungen von Drittanbietern im Plug‑and‑Play‑Verfahren vollständig auf das PNOZmulti 2 migrieren, ohne Neuverdrahtung und ohne zusätzlichen Installationsaufwand, direkt in den bestehenden Schaltschrank.

Zeit ist Geld

Mit der neuen Umstiegslösung wird die Migration sowohl vom PNOZmulti Classic als auch von Steuerungen von Drittanbietern aufs PNOZmulti 2 deutlich vereinfacht:

Der Einsatz eines Baugruppenträgers mit integrierter Schnittstelle ermöglicht eine Migration per Plug & Play, ohne Neuverdrahtung und ohne Anpassungen im Schaltschrank. 
Dadurch reduzieren sich Anlagenstillstände von mehreren Tagen auf etwa 1,5 Stunden. Gleichzeitig bleibt die CE-Konformität erhalten.

Das Ergebnis: Eine schnelle, technisch saubere und wirtschaftlich effiziente Modernisierung bestehender Maschinen und Anlagen. 

PNOZmulti 2 ist MVO-konform

Für PNOZmulti 2 liegt das TÜV EU Baumusterprüfzertifikat nach Artikel 25 der Maschinenverordnung vor. Die konfigurierbare sichere Kleinsteuerung erfüllt bereits jetzt die Anforderungen der EU Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 (MVO), die ab 20.01.2027 verbindlich anzuwenden ist! Damit ist PNOZmulti 2 regulatorisch optimal aufgestellt für neue Maschinen und Anlagen, die künftig unter der MVO in Verkehr gebracht werden. 

Ihr Vorteil: Sie investieren bereits heute in eine Lösung, die auch morgen den regulatorischen Anforderungen entspricht – und sichern sich so einen klaren Wettbewerbsvorsprung.

  • Planungssicherheit in der Umstellung von Maschinenrichtlinie auf Maschinenverordnung
  • Reduziertes Risiko bei Entwicklung, Zertifizierung und Inverkehrbringen
  • Schnellerer Marktzugang durch nachweislich konforme Sicherheitslösungen

Wie Sie von der Plug & Play Migration profitieren

1. Nahtlose Integration

Der Baugruppenträger mit seiner Schnittstelle kommt ohne bauliche Eingriffe aus und fügt sich nahtlos in die vorhandene Infrastruktur ein. Je nach Platzverhältnissen steht er in einer U‑ oder Y‑Bauform zur Verfügung. Ideal, auch bei schmalen Abständen zwischen Kabelkanälen und mit zusätzlichem Raum nach oben.

U-Bauform

Höhe: 150 mm
Breite: 170 mm
Länge: variiert anhand Ausmasse der Steuerung

Die U-Bauform wird aus lackiertem Stahl gefertigt.

Y-Bauform

Höhe: 220 mm
Breite: 110 mm
Länge: variiert anhand Ausmasse der Steuerung

Die Y-Bauform wird je nach Bedarf aus robustem PETG oder lackiertem Stahl gefertigt.

2. Maximale Verfügbarkeit

Anstelle von Maschinenstillständen, welche mehrere Tage dauern können, dauert das Upgrade nun nur noch rund 1.5 Stunden. Dadurch wird eine maximale Anlagenverfügbarkeit erreicht, Unterbrechungen werden minimiert und die Hürde für die Modernisierung bestehender Anlagen erheblich gesenkt.

3. Konformitätserhalt 

Da es sich nicht um eine wesentliche Änderung handelt, bleibt die bestehende CE‑Konformität vollständig erhalten. Um die korrekte Umsetzung zu prüfen ist entweder ein Safety Check oder eine Funktionskontrolle durchzuführen. Das bedeutet keine Zusatzkosten und keinen Zeitverlust. Perfekt für Projekte mit knappen Deadlines.

4. Wirtschaftlichkeit

Das neu mitgelieferte Verdrahtungsschema für die Baugruppe lässt sich problemlos in das bestehende Schema integrieren. Dadurch ist ein besonders schneller und reibungsloser Umstieg möglich, ganz ohne zusätzlichen Dokumentationsaufwand. Somit ist das Upgrade nicht nur technisch simpel, sondern auch wirtschaftlich äusserst attraktiv.

Die Vorteile der Plug&Play Migration auf einen Blick:

  • Unterstützung über die Software-Migration hinaus
  • End-to-End Guidance (Logik + Hardware/Verdrahtung)
  • Reduzierung von Fehlverdrahtungen bei der Inbetriebnahme
  • Zeitersparnis bei Planung und Montage
  • PNOZmulti 2 TÜV EU Baumeistergeprüft nach Artikel 25 der Maschinenverordnung

Jetzt Beratungsgespräch sichern!

Sie interessieren sich für die Migration vom PNOZmulti Classic oder Steuerungen von Drittanbietern auf das PNOZmulti 2 mithilfe des Baugruppenträgers?
Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung und Umsetzung Ihrer Migration sowie bei allen Fragen rund um den Einsatz des Baugruppenträgers. Ob erste Information oder konkretes Projekt – wir begleiten Sie auf dem Weg zur modernen Sicherheitslösung.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit unseren Product Services Experten: 

E-Mail: [email protected]

Tel.: +41 62 889 79 30

Anwendung in der Praxis

Die Ausgangsbasis

Das Ergebnis

Montage

Beispiel 2: Ausgangsbasis

Beispiel 2: nach der Plug&Play Migration

Beispiel 3: Ausgangsbasis

Beispiel 3: nach der Plug&Play Migration

Die Vorteile des bewährten Erfolgssystems PNOZmulti 2

  • kosteneffektiv und nachhaltig: weltweiter Sicherheitsstandard für verschiedene Automatisierungsumgebungen und Kommunikationssysteme
  • sicherer Betrieb durch zertifizierte Hard- und Software
  • von der Planung bis zur Wartung nur ein System: jederzeit Erweiterungen oder geänderte Funktionen möglich
  • flexible Anpassungen in der Konfiguration: ideal für Serienmaschinenbau
  • minimale Maschinen-Stillstandszeiten und hohe Anlagenverfügbarkeit durch einfache und durchgängige Diagnose
  • Rationalisierungspotenzial, da Sicherheitskomponenten Automatisierungsaufgaben abdecken

Zu den Features des PNOZmulti 2

Top
Kontakt

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefon: +41 62 889 79 30
E-Mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefon: +41 62 889 79 30
E-Mail: [email protected]

Technischer Support

Telefon: +41 62 889 79 32
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld