Jeder weitere Teilnehmer CHF 280.–
(excl. MWST)
(excl. kundenspezifische Anpassungen)
Chaque participant supplémentaire 280 CHF
(excl. TVA)
(hors adaptations spécifiques au client).
Maschinensicherheit «à la carte». Sie entscheiden über die Themen, die in dieser Schulung behandelt werden sollen.
Erweitern Sie gezielt Ihr Wissen im Bereich Maschinensicherheit! Wählen Sie aus den verschiedenen Modulen die für Sie wichtigsten Themen aus. Lassen Sie sich kompakt und praxisnah schulen und profitieren Sie von massgeschneiderten Inhalten, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Sie möchten Ihr Wissen im Bereich der Maschinensicherheit erweitern, aber keine Schulung bietet was Sie benötigen?
Wählen Sie aus unserem Baukastensystem die für Sie passenden Module und stimmen Sie so die Inhalte selbst auf Ihre Zielgruppe(n) ab.
Stellen Sie sich die Themen der Schulung selbst zusammen.
Beachten Sie dabei die Zeitplanung:
Die Zeitangaben hinter jedem Modul sind Richtwerte und helfen bei der Zusammenstellung der Themen.
Ein Beratertag dauert 6.5 Stunden. Berücksichtigen Sie auch allfällige Pausen.
◆ Vormittag: 09:00 – 12:00 Uhr 3h
◆ Nachmittag: 13:00 – 16:30 Uhr 3.5h
1) Einführung und gesetzliche Grundlagen
◆ Motivation für Sicherheit
◆ Überblick über Richtlinien, Verordnungen,
Gesetze und Normen
Dauer: 1.5h
2) Konformitätsbewertung für Maschinen
◆ CE-Verfahren nach MRL 2006/42/EG und
MVO 2023/1230
◆ Übergang und Änderungen mit der neuen
Maschinenverordnung
◆ Technische Dokumentation
Dauer: 1.5h
3) Funktionale Sicherheit nach
EN ISO 13849-1/-2
◆ Einführung in die funktionale Sicherheit
(Performance Level)
◆ Vorgehen von der Einstufung über die
Verifikation bis zur Validierung
Dauer: 2h (standard); 0.5h (gekürzt)
Zusatzmodul SIL (Safety Integrity Level)
◆ Aufbauend auf dem 2h Modul
◆ Funktionale Sicherheit nach EN 62061 (SIL)
Dauer: 0.5h
4) Risikobeurteilung und Risikominderung
nach EN ISO 12100
◆ Vorgehensweise und Inhalt einer
Risikobeurteilung
◆ Methodik bei der Risikominderung
Dauer: 1.5h
5) Sichere Elektrik nach EN 60204-1
◆ Übersicht über die wichtigste Norm für die
elektrische Ausrüstung von Maschinen
Dauer: 1.5h
6) Robotersicherheit und Integration nach
EN ISO 10218
◆ Arten der Mensch-Roboter-Kollaboration
◆ Was ist bei der Integration eines Roboters
zu beachten?
Dauer: 1.5h
7) Umbau und Gesamtheit von Maschinen
◆ Was ist eine «wesentliche Änderung»
oder «Gesamtheit von Maschinen»?
◆ Grenzen des Handlungsspielraums?
Dauer: 1h
8) Lockout Tagout – Sicherer Unterhalt
◆ Methodik für Wartungsarbeiten
◆ Energiequellen richtig isolieren und sichern
Dauer: 0.5h
9) Neue Maschinenverordnung 2023/1230
◆ Übergang bis zur Inkraftsetzung
◆ Übersicht der Neuerungen
◆ Industrial Security (I.A.M.)
◆ Das wichtigste im Überblick
Dauer: 1h
10) Vor-Ort-Besichtigung und Besprechung
Ihrer Maschine
◆ Besprechung Ihrer Anliegen anhand
Ihrer Maschine
◆ Verbinden von Theorie und Praxis
Dauer: max. 3h
11) Haben Sie einen Wunsch oder ein
spezielles Thema?
◆ Sie wünschen sich ein anderes Thema?
Kontaktieren Sie uns und wir besprechen, was möglich ist.
Der Gesetzgeber fordert, dass Maschinen und Anlagen nach den geltenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen aufgebaut, und regelmässig auf Ihre Sicherheit überprüft werden. Sicherheit bedeutet Gefahren zu erkennen und Risiken zu minimieren. Falls notwendig sind geeignete Schutzmassnahmen zu treffen.
Vieles davon ist bei Ihnen bereits bekannt. Mit dem Beratertag zur Maschinen- und Anlagensicherheit stellen Sie sich Ihre Schulung individuell zusammen und erhalten die Themen, die für Sie wichtig sind von einem Experten, der als Consultant auch die Umsetzung kennt.
Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefon: +41 62 889 79 30
E-Mail: [email protected]
Telefon: +41 62 889 79 30
E-Mail: [email protected]