Eine Vielzahl an E/A-Modulen für Ihre Anforderungen

Individuell kombinierbar!

Produktbild verschiedene Module nebeneinander

Die Ein- und Ausgabemodule lassen sich individuell nach Ihrem tatsächlichen Bedarf zusammenstellen.

Durch einfaches Hinzufügen oder Austauschen von Modulen können spätere Systemanpassungen vorgenommen werden. Damit ist IndustrialPI vielseitig einsetzbar und ermöglicht die Abbildung unterschiedlichster Anwendungsanforderungen.

Durch die Verwendung der PiBridge und des PiControl Treibers wird ein kontinuierlicher Austausch der Schaltzustände an den Eingängen und Ausgängen mit dem zentralen Prozessabbild des IndustrialPI Basismoduls ermöglicht. Zusätzlich werden auch Fehlerzustände und Konfigurationswerte in regelmäßigen Abständen übertragen.

Merkmale der E/A-Module im Überblick:

  • bis zu 10 Erweiterungsmodule pro Seite verwendbar
  • Logikteil mit der PiBridge galvanisch getrennt
  • gemäß EN 61131-2 ist ein Schutz vor Störungen gewährleistet
  • in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +50 °C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 93 % verwendbar
  • digitale E/A-Module bieten die Möglichkeit PWM-Signale zu generieren bzw. Zählerfunktionen auszuführen
  • analoge E/A-Module verfügen über gängige Strom-und Spannungsbereiche sowie RTD-Kanäle zur Erfassung von Temperaturen
  • das Relais Output Modul verfügt über potentialfreie Relais-Schließer, die eine Spannung von bis zu 230 V AC bei 5 A oder 30 V DC bei 5 A schalten können.
Nahaufnahme eines Moduls

Unser Produktspektrum:

IndustrialPI 4 Erweiterungsmodule

Erweitern Sie das IndustrialPI 4 Basismodul je nach Anforderung durch passende digitale und analoge E/A-Module. Es gibt eine Vielzahl von E/A-Modulen für die digitale und analoge Signalverarbeitung, aus denen Sie individuell nach Ihren Bedürfnissen auswählen können.
Top
Kontakt

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefon: +41 62 889 79 30
E-Mail: pilz@pilz.ch

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefon: +41 62 889 79 30
E-Mail: pilz@pilz.ch

Technischer Support

Telefon: +41 62 889 79 32
E-Mail: techsupport@pilz.ch

Kontaktformular öffnen
Telefon:+41 62 889 79 30
Mail: pilz@pilz.ch

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld