Sicheres Schutztürsystem PSENsgate / PSENmgate

Zwei in eins – platzsparend und vielseitig.

Das integrierte System für die Schutztürüberwachung

Produktbild sicheres Schutztürsystem PSENsgate / PSENmgate

Das sichere Schutztürsystem PSENsgate / PSENmgate bietet zwei Funktionen integriert in einem System: die sichere Zuhaltung kombiniert mit den passenden Bedienelementen. Und das in nur einem Produkt!

Profitieren Sie von der hohen Flexibilität des Schutztürsystems! Verschiedene Bedienelemente wie Drucktaster, Schlüsselschalter und beleuchtete Taster sind möglich, ebenso wie Not-Halt und Fluchtentriegelung. Darüber hinaus stehen Ihnen passende Türgriffe zur Verfügung. Eine vielseitige Lösung für Ihre Schutztüre!

Das neue sichere Schutztürsystem PSENmgate – klein und vielseitig.

Das integrierte System für die Schutztürüberwachung hat sich mit PSENsgate bereits im Einsatz bewährt. Die neue optimierte Generation PSENmgate bietet jetzt noch mehr Vorteile. Denn PSENmgate kombiniert die bewährte Sicherheitszuhaltung PSENmlock mit den Bedienelementen der Taster-Unit PITgatebox in nur einem Produkt. Im Vergleich zum Vorgänger PSENsgate ist PSENmgate 43 % kleiner und spart damit wichtigen Platz an Ihrer Maschine.

Bitte beachten Sie, dass das Produkt PSENsgate im Juni 2026 abgekündigt wird. Wenn Sie Fragen zur Umstellung haben, kommen Sie gerne auf uns zu.

Produktbild sicheres Schutztürsystem

Schnell und einfach montiert – Ihre Vorteile

  • Zeitersparnis: ein integriertes System für die Schutztürabsicherung vereinfacht Montage und Inbetriebnahme
  • Platzersparnis: Kompakte Bauform von nur 40x65x238 mm
  • Mehr Flexibilität: vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten (z.B. Drucktaster, Schlüsselschalter, beleuchtete Taster, Not-Halt, Fluchtentriegelung, Türgriff)
  • Energieeffizientes System für reduzierten Stromverbrauch
Abbildung von zwei Produkten auf einem weissen Hintergrund

Merkmale des sicheren Schutztürsystems PSENmgate

  • Schutztürüberwachung, sichere Zuhaltung und Bedienelemente in einem System: ein Gehäuse, ein Steckverbinder
  • Ideal für Schutztüren aller Art, auch bei Reihenschaltung: Personenschutz bis PL e, Kat. 4 (EN ISO 13849-1)
  • Höchster Manipulationsschutz gewährleistet durchgängigen Produktionsprozess
  • Komfortable Diagnose mit 4 LEDs und Diagnoseausgang
  • Robustes, sicheres System: Zuhaltekraft von bis zu 7500 N und Überwachung von Riegelbruch
  • Schutzklasse: IP65

Schutztürabsicherung mit PSENmgate

Das sichere Schutztürsystem PSENmgate kann überall dort eingesetzt werden, wo Sie eine sichere Zuhaltung mit Bedienelementen benötigen. Sowohl an begehbaren Schutztüren, als auch an Hauben und Klappen lässt sich PSENmgate flexibel einsetzen. Beispielsweise ermöglicht das sichere Schutztürsystem PSENmgate die sichere Zuhaltung von begehbaren Schutztüren an einer Roboterzelle. Auch mehrere Schutztüren lassen sich schnell und einfach in Reihe schalten – mit minimalem Verdrahtungsaufwand.

Sichere Schutztürüberwachung mit PSENsgateAnwendungsbild

Unser Produktspektrum: Sichere Schutztürsysteme PSENsgate / PSENmgate

PSENmgate – sicheres Schutztürsystem

Platzsparend und vielseitig – das integrierte System für die Schutztürabsicherung kombiniert die bewährte Sicherheitszuhaltung PSENmlock mit den Bedienelementen der Taster-Unit PITgatebox in nur einem Produkt!

Schutztürsystem PSENsgate

Mehr Produktivität und hohes Einsparpotential: Mit Einsatz nur eines einbaufertigen Systems sind alle Sicherheitsfunktionen und Bedienelemente integriert. Optimieren Sie Ihren Zeit- und Kostenaufwand in der Projektierung, Konstruktion, Dokumentation, Beschaffung und Montage mit PSENsgate!

Zubehör PSENsgate

Perfekt auf das Schutztürsystem PSENsgate abgestimmt: Zubehör für eine sichere Schutztürüberwachung.
Kontakt

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefon: +41 62 889 79 30
E-Mail: pilz@pilz.ch

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefon: +41 62 889 79 30
E-Mail: pilz@pilz.ch

Technischer Support

Telefon: +41 62 889 79 32
E-Mail: techsupport@pilz.ch