Sicherheits-Laserscanner PSENscan

Produktive Flächenüberwachung – auch in Reihe!

Produktbild PSENscan

Der Sicherheits-Laserscanner PSENscan bietet Ihnen eine zweidimensionale Flächenüberwachung mit einem Öffnungswinkel von 275 Grad und einer Schutzfeldreichweite bis zu 5,5 Metern. Dank der freien Konfiguration der Warn- und Schutzfelder sowie der Anpassung an bauliche Gegebenheiten, lässt sich der Sicherheits-Laserscanner optimal in die verschiedensten Applikationen integrieren. Der Sicherheits-Laserscanner PSENscan eignet sich vor allem für die stationäre und mobile Bereichsabsicherung sowie die Zugangsüberwachung.

Nutzen Sie den zur schnellen und komfortablen Konfiguration aller notwendigen Parameter für den Betrieb Ihrer Sicherheits-Laserscanner PSENscan!! In Verbindung mit konfigurierbaren Kleinsteuerungen PNOZmulti oder den Steuerungen PSSuniversal erhalten Sie eine wirtschaftliche Komplettlösung aus einer Hand.

Gefahrenbereiche optimal absichern – mit Sicherheits-Laserscannern

Stationäre Gefahrenbereichsabsicherung

Stationäre Gefahrenbereichsabsicherung

Die Sicherheits-Laserscanner PSENscan erkennen die Annäherung einer Person an eine Gefahrenbewegung. Das Betreten des Warnfeldes sorgt für ein kontrolliertes Abbremsen der Gefahrenbewegung, bei Betreten des Schutzfeldes wird sie gestoppt.

Video: Gefahrenbereichsabsicherung

Hintertretschutz

Hintertretschutz

In schlecht einsehbaren Gefahrenbereichen erkennen die Sicherheits-Laserscanner PSENscan, wo sich Personen gerade befinden. Damit verhindern sie effektiv das Wiederanlaufen der Gefahrenbewegung.

Video: Hintertretschutz

Zugangsabsicherung

Zugangsabsicherung

Die Sicherheits-Laserscanner PSENscan sichern Zugänge zu Gefahrenbereichen optimal gegen den Zugang von Personen ab. Zudem eignen sie sich dank integrierter Muting Eingänge auch für Applikationen in denen gleichzeitig Material zu- und abgeführt wird.

Video: Zugangsabsicherung

Alles im Blick – Vorteile des Sicherheits-Laserscanners PSENscan

  • einfache Integration durch kompaktes Gehäuse sowie freie Konfiguration der Schutz- und Warnfelder
  • gleichzeitige Überwachung von bis zu drei getrennten Schutzzonen sowie Einrichtung von bis zu 70 umschaltbaren Konfigurationen
  • Reihenschaltung von bis zu 4 Scannern
  • integriertes Bediendisplay für einen direkten Informationserhalt
Produktbild PSENscan close-up
PSENscan in Reihe geschaltet

Sicherheits-Laserscanner PSENscan in Reihe

  • Einsparpotential für Verkabelungsaufwand dank Master-Encoder-Variante
  • einfache und flexible Handhabung dank hoher Auflösung von 30, 40, 50, 70 und 150 mm
  • hohe Verfügbarkeit mit umfangreichem Zubehör wie z.B. das austauschbare Kopf- und Speichermodul
  • für eine Vielzahl an Applikationen geeignet dank Einsatz im Umgebungstemperaturbereich von -10 bis + 50 °C

Merkmale des Sicherheits-Laserscanners

  • konform und zugelassen nach EN/IEC 61496-1 (Typ 3), EN ISO 13849-1 (PL d /Kat.3) und IEC 61508 (SIL 2)
  • Öffnungswinkel: 275 Grad
  • Reichweite: 3 bzw. 5,5 m Sicherheitszone, 40 m Warnzone
  • Reaktionszeit: 62ms
  • Schutzart: IP65
  • einfache Konfiguration mit dem PSENscan Configurator
  • weitere Funktionen für die Light-, Master- und Subscriber-Variante: Muting, EDM, Override
  • weitere Funktionen für die Master-Variante: Restart gemäß EN ISO 61496-3, Vertikalapplikationen
Öffnungswinkel des Sicherheitslaserscanners

Jetzt neu: PSENscan – mit Profinet-Schnittstelle

Produktbild

Mit der neu verfügbaren Profinet-Schnittstelle lässt sich der Pilz Sicherheits-Laserscanner ganz einfach in Profinet-Netzwerke einbinden. Die einfache Verkabelung ermöglicht dabei eine schnelle Inbetriebnahme. Die Daten sind direkt in der Steuerung einsehbar und bieten so eine umfangreiche und schnelle Diagnose. Zusätzlich bietet der neue PSENscan PN weitere Features wie das gleichzeitige Überwachen von bis zu acht Schutzzonen sowie eine schnellere Hochlaufzeit.

Flexible Lösung für Ihre Applikationen

Sicherheits-Laserscanner PSENscan gewährleisten die produktive Flächenüberwachung für Ihre Applikation – ob einzeln, in Reihenschaltung oder auch im Falle eines Austauschs. Überwachung von bis zu 3 Sicherheitszonen möglich.

Überwachung von bis zu 3 Sicherheitszonen

Gleichzeitige Überwachung von bis zu 3 Sicherheitszonen

Mit PSENscan können bis zu drei Sicherheitszonen gleichzeitig und unabhängig voneinander überwacht werden. Es wird nur der Teil der Anlage gestoppt, der von einer Person betreten wird. Dadurch können die Sicherheitsabstände Ihrer Anlage optimiert werden. Dies sorgt für eine gesteigerte Produktivität sowie Ergonomie Ihrer Anlage – und das bei optimaler Sicherheit.

Codierung sorgt für eine „störungsfreie Nachbarschaft“

Codierung sorgt für eine „störungsfreie Nachbarschaft“

Zwei nicht in Reihe geschaltete Sicherheitslaserscanner können dank Codierung flexibel in engem Abstand nebeneinander betrieben werden. Dies steigert die Verfügbarkeit von Maschine und Anlage und verkürzt die Produktionszeit.

Hohe Verfügbarkeit dank Fast Replacement

Hohe Verfügbarkeit dank Fast Replacement

Die Sicherheits-Laserscanner PSENscan verfügen über ein austauschbares Speichermodul. Wird im Falle einer Beschädigung ein anderer Laserscanner eingesetzt (gleiches Modell), so lässt sich die Konfiguration einfach auf Ihr neues Gerät übertragen.

Absicherung von fahrerlosen Transportsystemen FTS

Weitere Informationen

Unser Produktspektrum: Sicherheits-Laserscanner

Sicherheits-Laserscanner PSENscan

Der Sicherheits-Laserscanner PSENscan bietet Ihnen eine zweidimensionale Flächenüberwachung mit einem Öffnungswinkel von 275 Grad und einer Schutzfeldreichweite bis zu 5,5 Metern.

Zubehör PSENscan

Perfekt auf den Sicherheits-Laserscanner PSENscan abgestimmt: kompatibles Zubehör zur schnellen und einfachen Montage.
Top
Kontakt

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefon: +41 62 889 79 30
E-Mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefon: +41 62 889 79 30
E-Mail: [email protected]

Technischer Support

Telefon: +41 62 889 79 32
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld