Schulungs- und Lernsysteme

Die Pilz Education Systems (PES)

Drei Personen stehen vor einem Pilz Education Systems (PES)

Die Pilz Education Systems PES sind modulare Schulungs- und Lernsysteme mit modernen, industriell eingesetzten Bauteilen. Sie verfügen über verschiedene Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen, die übersichtlich auf Bedienfeldern angeordnet sind. Die Lernsysteme können u. a. für praktischen Unterricht an Berufsschulen und Universitäten im Bereich Elektrotechnik verwendet werden.

Mit den Lernsystemen können angehende Elektrotechniker das Programmieren von Steuerungen, das Realisieren von Sicherheitsfunktionen und allgemeine Automatisierungsfunktionen erlernen.

Entdecken Sie unser Produktspektrum!

Lernsysteme für Wissenstransfer im Bereich der sicheren Automatisierung

Die Lernsysteme sind ein optimales Hilfsmittel für den Wissenstransfer für Trainees, Auszubildende und Studenten und bieten maximalen Praxisbezug im Unterricht. Darüber hinaus werden die Systeme auch vermehrt in der betrieblichen Erwachsenenbildung, bei z.B. Schulungen verwendet.

Die Schulungs- und Lernsysteme vermitteln:

  • Umsetzung und Anwendung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG bzw. Maschinenverordnung 2023/1230
  • Anforderungen an Sicherheitsfunktionen von Maschinen und Anlagen nach DIN EN ISO 13849-1
  • Grundlagen der Automatisierungstechnik
Detailansicht: Modulare Schulungs-und Lernsysteme

Verwendungsmöglichkeiten an Schulen und Universitäten

  • Simulationsmodule für den praktischen Unterricht in vielen Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus
  • Inbetriebnahme und Konfiguration von Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen von Maschinen direkt am System
  • Einsatz sowohl im Labor als auch in Schulungsräumen
  • Modulare Erweiterung und einfacher Austausch von einzelnen Bausteinen
  • Inklusive Übungsaufgaben, technische Dokumentationen und Hintergrundinformationen in Englisch und Deutsch

Um die vollständige Simulation einer Maschine zu gewährleisten, sind je ein Modul aus den Bereichen Sensorik, Logik und Aktorik aus untenstehendem Produktspektrum erforderlich. Für jedes Bedienelement gibt es eine Vielzahl an Erweiterungsmodulen.

Eine Information darüber, welche Erweiterungsmodule zu jedem Bedienelement Sie zusammen einsetzen können, finden Sie beim jeweiligen Bedienelement.

Grafik Simulation einer Maschine

Kombinationsmöglichkeiten für einen schnellen Lernerfolg

Die Bedienfelder der PES können unterschiedlich miteinander kombiniert werden, dabei können Sie frei entscheiden, welche Sensorik Boards mit welchen Logik- und Aktorik Boards verknüpft werden.

Mit diesen Bedienfeldern lässt sich ein komplettes Anlagenmodell erstellen, welches sowohl Automatisierungs- als auch Sicherheitsfunktionen beinhaltet.

Produktbild: Bedienfelder der Pilz Education Systems

Unser Produktspektrum: Wählen Sie Ihr Pilz Education System!

Top
Kontakt

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefon: +41 62 889 79 30
E-Mail: [email protected]

Kontakt für Schulungen

Telefon: +41 62 889 79 30
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld