text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSS SB BUSCABLE0 MOVE

Artikelnummer: 311071
GTIN: 
Dreiadriges schleppkettenfähiges SafetyBUS p Buskabel für eine flexible Verlegung in der Anlage. Ausgelegt für ca.10 Millionen Wechselbiegungen.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung -  
 
Isolationswiderstand Kabel K1 5 GOhm x km  
Typ. Wellenwiderstand K1 100 - 120 Ohm  
Umgebungstemperatur -20  
80  
Leitungsmaterial K1 Cu  
Isolationsmaterial Leitung K1 PP (9Y)  
Kabeltyp K1 Li09YC11Y  
Material Schirmoberfläche K1 Sn  
Farbe des Kabelaußenmantel 1 Signalgelb RAL1003  
Material des Kabelmantels 1 PUR/TMPU  
Schleppfähigkeit des Kabels 1 ja  
Biegeradius (beim Verlegen) K1 5 x Ø  
Max. Außendurchmesser Kabel K1 8.2  
8.2  
Querschnitt der Leiter K1 0.75  
0.75  
Leiterquerschnitt AWG K1 18  
Verseilung K1 3 Adern und Füller  
Abschirmung K1 ja  
Art der Abschirmung K1 Drahtgeflecht  
Anzahl der Adern K1 3  
Zulassungen des Kabels K1 UL AWM-Style 20236  
Nettogewicht 85  
Bruttogewicht 85  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 0 nicht relevant