Auslaufartikel
Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
PSSu H FS SN SD-R
PSSu, Kopfmodul, dezentrales System PSSuniversal I/O, Failsafe und
Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN, SD-Karte, für
Bahnanwendungen.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Auf Anfrage
PSSu, Kopfmodul mit erhöhter Performance, Steuerungssystem PSSu I/O,
Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN.
Auf Anfrage
PSSu H FS SN SD M12-R
Auslaufartikel
PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu I/O, Failsafe und Standard, PL e,
SIL CL 3, 2 M12 Buchsenstecker 4-polig D-codiert, SafetyNET p RTFN, für
Bahnanwendungen.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Auf Anfrage
PSSu, Kopfmodul mit erhöhter Performance, Steuerungssystem PSSu I/O,
Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN,
SD-Karte 512 MB, für erhöhte Umweltanforderungen.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 4 Eingänge,
Spannungsbereich 0 - 10 V, einpolig, massebezogen, Auflösung 12 Bit.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Standard, digitale Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge,
2 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 2 Eingänge,
3 konfigurierbare Spannungsbereiche, 0 - 10 V, einpolig, massebezogen, -
10/0 - 10 V, zweipolig, Differenzeingang, Auflösung 12 Bit.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 2 Eingänge,
2 konfigurierbare Strombereiche, 0/4 - 20 mA, einpolig, massebezogen,
Auflösung 12 Bit.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, analoge Ein- und Ausgänge, 1 Eingang, 0
- 25,59 mA, zweipolig, Differenzeingang, Auflösung 12 Bit.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Standard, digitale Ein- und Ausgänge, 4 Ausgänge,
0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Standard, digitale Ein- und Ausgänge, 4 Eingänge.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Standard, digitale Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge,
Relaiskontakte, 10 A, Schließer, potentialfrei.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 2 Eingänge,
Thermoelemente mit Kennbuchstaben R, S, B, J, T, E, K, N, Spannung mit
Bereichen -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, Referenztemperatur
über spezielles Basismodul mittels integriertem Pt1000.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Standard, digitale Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge,
Relaiskontakte, 2 A, Schließer, potentialfrei.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 2 Eingänge,
Widerstandsthermometer, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500,
Pt1000, Widerstand 0 - 4000 Ohm.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Passiv, Spannungsverteilung, Netzteil, Primär 24
V DC 0,5 A, Sekundär 10 V DC 1 A, Sekundär -10 V DC 0,5 A, Dauerleistung
10 W, kurzschlussfest, überlastsicher, galvanisch getrennt.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung
Peripherie Supply 24 V DC 10 A, Einspeisung C-Schiene 10 A, für erhöhte
Umweltanforderungen.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Passiv, Spannungsverteilung, Anschluss Peripherie
Supply 24 V DC 10 A, Anschluss C-Schiene, für erhöhte
Umweltanforderungen.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 1 Eingang,
1 Testtaktausgang 0,25 A, 1 Ausgang, 2 A, zweipolig, kurzschlussfest,
überlastsicher, rückspeisungsfrei, für erhöhte Umweltanforderungen.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 4 Ausgänge,
0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher,
rückspeisungsfrei, für erhöhte Umweltanforderungen.
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen