Jetzt zuschlagen: Top-Produkte, unschlagbare Preise!
20.02.2025
Bundle Deals PSENmlock mini & PSENslock 2
PSENmlock mini
Benötigen Sie einen sichere Türzuhaltung und haben nur begrenzt Platz?
Der PSENmlock mini bietet in Verbindung mit der Bedieneinheit PITgatebox und der sicheren Kleinsteuerung PNOZ m c0 eine Komplettlösung für sichere Zuhaltungen. Der Sicherheitsschalter PSENmlock mini ist bekannt für seine Flexibilität und kann in verschiedenen Maschinenapplikationen eingesetzt werden. Diese Kombination gewährleistet ein optimales Mass an Sicherheit sowie Zuverlässigkeit und macht es zur idealen Wahl für platzkritische Umgebungen.
Diese Lösung bietet Personenschutz bis PL d, CAT 3 für kleine Klappen, Abdeckungen, Dreh- und Schiebetüren.
Das Paket beinhaltet:
- PNOZ m C0: Unsere kompakte, konfigurierbare Steuerung überwacht bis zu vier Sicherheitsfunktionen in einem kleinen 22,5 mm Gehäuse
- PITgatebox: Eine leistungsfähige Zugangskontrolle mit 2 konfigurierbaren Leuchttastern und einem Not-Aus
- PSENmlock mini: Eine kompakte und dennoch leistungsstarke Sicherheitsverriegelung mit einer Haltekraft von bis zu 1950N
- 10m Kabel für PSENmlock mini und PITgatebox
- Beispiel für eine Anschlusszeichnung, PL-Berechnung sowie PNOZ m c0 Konfiguration
Dieses robuste und effiziente Bundle ist ideal für Bereiche, in denen nur ein teilweiser Körperzugang möglich ist, und bietet eine zuverlässige und platzsparende Sicherheitslösung.
Ihre Vorteile:
- Wirtschaftlich, vielseitig und klein
- Sparen Sie Zeit und Geld mit diesem sofort einsatzbereiten Konzept
Möchten Sie sofort bestellen: Benützen Sie bitte das Kontaktformular auf der rechten Seite!
PSENslock 2
Benötigen Sie eine zuverlässige Schutztürlösung mit integriertem Prozessschutz?
Dieses Komplettpaket bietet eine umfassende Lösung für Ihre Schutztüre. Durch die Kombination des Sicherheitsschalters PSENslock 2 mit der Bedieneinheit PITgatebox und der sicheren Kleinsteuerung PNOZ m c0 erhalten Sie auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine effiziente Schutztürüberwachung. Diese robuste und zuverlässige Schutztürlösung ist ideal für hygienekritische Anwendungen, wie z.B. in der Lebensmittelindustrie sowie in der Pharmaindustrie.
Diese Schutztürlösung wurde für die zuverlässige Überwachung von Schutztüren in rauen Umgebungsbedingungen sowie den Prozessschutz von Anlagen und Maschinen entwickelt.
Das Paket beinhaltet:
- PNOZ m C0: Unsere kompakte, konfigurierbare Steuerung überwacht bis zu vier Sicherheitsfunktionen in einem kleinen 22,5 mm Gehäuse
- PITgatebox: Eine leistungsfähige Zugangskontrolle mit 2 konfigurierbaren Leuchttastern und einem Not-Aus
- PSENslock 2: Eine elektromagnetische Sicherheitszuhaltung mit einer starken Zuhaltekraft von 1000 N, Schutzart IP67/IP6K9K und einem hygienischen Design
- 10m Kabel für PSENslock 2 und PITgatebox
- Beispiel für eine Anschlusszeichnung, PL-Berechnung sowie PNOZ m c0 Konfiguration
Das Bundle umfasst eine komplette Schutztürlösung, die sich insbesondere für hygienekritische Anwendungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie eignet.
Ihre Vorteile:
- Das hygienische Design verhindert Staub- und Schmutzablagerungen
- Sparen Sie Zeit und Geld mit diesem sofort einsatzbereiten Konzept
Möchten Sie sofort bestellen: Benützen Sie bitte das Kontaktformular auf der rechten Seite!
Angebot gültig bis zum 30. Juni 2025
Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefon: +41 62 889 79 30
E-Mail: [email protected]
Telefon: +41 62 889 79 83
E-Mail: [email protected]