Die Pilz Academy schenkt Ihnen Weiterbildung zu unterschiedlichen Themenbereichen - unser Beitrag für einen spannenden Sommer!
14.06.2021
Pilz Academy startet kostenloses Sommer-Angebot – jetzt anmelden!
13. Juli 2021 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr
Funktionale Sicherheit + Lebensdauer von Komponenten
- Ursprung der Funktionalen Sicherheit und deren Bedeutung im Maschinenbau
- Überblick über die Norm EN ISO 138491 hinsichtlich ihrer grundlegenden Anforderungen
- Sicherheitskennwerte als Parameter zur Berechnung der Lebensdauer von Komponenten
- Evaluieren / Verifizieren / Validieren – die 3 großen Schritte zum sicheren System
- Aufbaubeispiele im Software Tool PAScal
webcast kostenlos: Funktionale Sicherheit + Lebensdauer von Komponenten
28. Juli 2021 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr
Lockout Tagout – das richtige Freischalten von Energien
- Die Bedeutung von Lockout Tagout und die dazugehörigen rechtlichen Vorschriften und Normen
- Die Gefahren der verschiedenen Energieformen und die Risiken bei falscher Energieabschaltung im Rahmen von Lockout Tagout
- Unerwarteter Anlauf und Methoden zum sicheren Energiefreischalten als auch das Wiedereinschalten
- Beispiele von Lockout Tagout Verfahren und der vorschriftsgemäße Prozess zur richtigen und sicheren Durchführung
- Lockout Tagout Werkzeuge und Hilfsmittel
webcast kostenlos: Lockout Tagout – das richtige Freischalten von Energien
11. August 2021 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr
Trennende Schutzeinrichtungen Normenkonform ausgelegt
- Vorgehen zur richtigen Auswahl der Schutzeinrichtung bezogen auf das vorhandene Risiko und die notwendigen Betriebsarten (so geringe Behinderung des Bedieners wie möglich)
- Grundlegende Anforderung an trennende Schutzeinrichtung (Aufbau, Stabilität, Befestigung…)
- Korrekte Dimensionierung der trennenden Schutzeinrichtung (gegen Über oder Hindurchgreifen)
- Vorschriftsgemässes Anbringen der Verriegelungseinrichtung (Schalter) bei beweglich trennenden Schutzeinrichtungen
webcast kostenlos: Trennende Schutzeinrichtungen Normenkonform ausgelegt
25. August 2021 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr
Richtige Anbringung von AOPD sowie deren korrekte Prüfung
- Die rechtlichen Grundlagen für die Anbringung und die Prüfung von Optoelektronischen Schutzeinrichtungen
- Korrekte Installation unter Berücksichtigung der Sicherheitsabstände und Reaktionszeiten
- Mögliche Vorgehensweise bei der Inspektion und sowie die Nachlaufmessung
- Funktionsprinzipien und Anschlussmöglichkeiten zur Einbindung in die Maschinensteuerung
- Besondere Funktionalitäten
webcast kostenlos: Richtige Anbringung von AOPD sowie deren korrekte Prüfung
Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefon: +41 62 889 79 30
E-Mail: [email protected]
Telefon: +41 62 889 79 83
E-Mail: [email protected]