text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSS u2 ES 4DO R 8A

Artikelnummer: 328420
GTIN: 4046548072266
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Ausgänge, Relaiskontakte, Schließer, zum Schalten von ohmschen und induktiven Lasten, max. 250 V AC 10 A (AC1), potentialfrei, Schutzcodierung PSS u2 A CE T für Klemmenblock erhältlich, 2-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Ausgänge, Relaiskontakte, Schließer, zum Schalten von ohmschen und induktiven Lasten, max. 250 V AC 10 A (AC1), potentialfrei, Schutzcodierung PSS u2 A CE T für Klemmenblock erhältlich, 2-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
Anwendungsbereich Standard  
 
Zulässige Lasten ohmsch  
induktiv  
Anzahl Relaisausgänge 4  
Kontaktmaterial Relais AgSnO2  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -25  
Umgebungstemperatur mit UL -25 - 60 °C  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 95 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Zul. Betriebshöhe über NN 5000 m  
EMV nach Norm .... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 150 m/s²  
Beschleun. Schock nach Norm 2 100 m/s²  
Luft- und Kriechstrecken n. 2 EN 60664-1  
Überspannungskategorie 2 III  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Potenzialtrennung 1 zwischen RL-Ausgang und RL-Ausgang  
Art der Potenzialtrennung 1 sichere Trennung  
Potenzialtrennung 2 zwischen RL-Ausgang u. Periphery Supply  
Art der Potenzialtrennung 2 sichere Trennung  
Potenzialtrennung 3 zwischen RL-Ausgang und Module Supply  
Art der Potenzialtrennung 3 sichere Trennung  
Potenzialtrennung 4 zwischen Periphery und Module Supply  
Art der Potenzialtrennung 4 Funktionisolierung  
Gehäusematerial PC  
Klemmenart steckbar  
Abmessung h 110.8  
Abmessung b 25  
Abmessung t 75.3  
Nettogewicht 70  
Bruttogewicht 87  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072266  
Volumen 0.378  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Obligatorisches Zubehör

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 8-polig, Federkraftanschluss, Schutz-Codierungselement PSS u2 A CE T für Klemmenblock erhältlich, VPE 1 Stück.
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
PSS u2 A CE T (10 pcs.) 328861
PSS u2, Zubehör, Schutz-Codierungselemente für Klemmenblock, VPE 10 Stück.

Optionales Zubehör

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, Zubehör, Modulträger, für Elektronikmodule, 4 Steckplätze, Breite 50,1 mm, Höhe 107 mm, Montageabstände beachten.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, Zubehör, Modulträger, für Elektronikmodule, 1 Steckplatz, Breite 12,6 mm, Höhe 107 mm, Montageabstände beachten.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 8-polig, Federkraftanschluss, Schutz-Codierungselement PSS u2 A CE T für Klemmenblock erhältlich, VPE 10 Stück.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 8-polig, Federkraftanschluss, Schutz-Codierungselement PSS u2 A CE T für Klemmenblock erhältlich, VPE 50 Stück.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, Zubehör, Codierungselemente für Elektronikmodule, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Elektronikmodule, kurze Variante, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Elektronikmodule, lange Variante, 103 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Klemmenblock, 61 x 11,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsstreifen, für Beschriftungsträger der Elektronikmodule, kurze Variante, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsstreifen, für Beschriftungsträger der Elektronikmodule, lange Variante, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-Bögen.