닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"328420","name":"PSS u2 ES 4DO R 8A","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSS u2 ES 4DO R 8A
제품 번호: 328420
GTIN: 4046548072266
PSS u2, 전자 모듈, 표준
출력 4개, 릴레이 접점, N/O, 저항 및
유도 부하 전환용, 최대 250V AC 10A(AC1), 무전압,
터미널 블록에 보호 코딩 PSS u2 A CE T 사용 가능, 2줄,
터미널 블록 PSS u2 T 8 필수(시스템과 함께 제공되지 않음).
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus Listed |
| 어플리케이션 범위 | Standard |
기술 데이터
전기 데이터
| 허용되는 부하 |
저항성
유도성 |
繼電器輸出
| 릴레이 출력의 개수 | 4 |
| 릴레이 접점 재료 | AgSnO2 |
환경 데이터
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | -25 |
| UL 승인 주변 온도 | -25 - 60 °C |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 95 % r. F. bei 40 °C |
| 응결 허용? | unzulässig |
| 영구 작동 높이 ASL | 5000 m |
| EMC 수행 표준... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 150 m/s² |
| 표준2에 따른 가속 충격 | 100 m/s² |
| 공간 거리 및 연면 거리 2 | EN 60664-1 |
| 과전압 범주 2 | III |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 | IP20 |
전기 절연
| 전위 절연 1 사이 | RL 출력 및 RL 출력 |
| 전위 절연 유형 1 | 안전 분리 |
| 전위 절연 2 사이 | RL 출력 및 주변장치 전원 |
| 전위 절연 유형 2 | 안전 분리 |
| 전위 절연 3 사이 | RL 출력 및 모듈 전원 |
| 전위 절연 유형 3 | 안전 분리 |
| 전위 절연 4 사이 | 주변장치 및 모듈 전원 |
| 전위 절연 유형 4 | 기능 절연 |
기계 데이터
| 하우징 소재 | PC |
| 터미널 스타일 | steckbar |
| 높이 직경 | 110.8 |
| 폭 치수 | 25 |
| 깊이 치수 | 75.3 |
| 순중량 | 70 |
| 총중량 | 87 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 | 7a |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 | 선두 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 | 7439-92-1 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242604 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072266 |
| 용량 | 0.378 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
필수적 액세서리
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 전자 모듈용, 8-핀,
스프링 장착 연결, 터미널 블록에 보호 코딩 요소 PSS u2 A CE T
사용 가능, PU 1개.
선택적 액세서리
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 전자 모듈용, 8-핀,
스프링 장착 연결, 터미널 블록에 보호 코딩 요소 PSS u2 A CE T
사용 가능, PU 10개.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 전자 모듈용, 8-핀,
스프링 장착 연결, 터미널 블록에 보호 코딩 요소 PSS u2 A CE T
사용 가능, PU 50개.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의
라벨링 브래킷용, 짧은 버전, 23.5 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의
라벨링 브래킷용, 긴 버전, 103 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.