Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"328420","name":"PSS u2 ES 4DO R 8A","price":"128.76","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSS u2 ES 4DO R 8A
Productnummer: 328420
GTIN: 4046548072266
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 uitgangen, relaiscontacten,
maakcontact, voor het schakelen van ohmscheen inductieve belastingen,
max. 250 V AC 10 A (AC1), potentiaalvrij, beveiligingscodering PSS u2 A
CE T voor klemmenblok verkrijgbaar,2-rijig, klemmenblok PSS u2 T 8 nodig
(niet meegeleverd).
Eenheid
Uw prijs
€128.76
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 uitgangen, relaiscontacten, maakcontact, voor het schakelen van ohmscheen inductieve belastingen, max. 250 V AC 10 A (AC1), potentiaalvrij, beveiligingscodering PSS u2 A CE T voor klemmenblok verkrijgbaar,2-rijig, klemmenblok PSS u2 T 8 nodig (niet meegeleverd).
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed |
| Toepassingsgebied | Standard |
Technische data
Elektrische data
| Toegestane belastingen |
ohms
inductief |
Relais uitgangen
| Aantal relaisuitgangen | 4 |
| Materiaal relaiscontacten | AgSnO2 |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | -25 |
| Omgevingstemperatuur met UL | -25 - 60 °C |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | unzulässig |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 5000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 150 m/s² |
| Versnel. schok vlg. norm 2 | 100 m/s² |
| Lucht- en kruipwegen n. 2 | EN 60664-1 |
| Overspanningscategorie 2 | III |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen | IP20 |
Potentiële scheiding
| Potentiaalscheiding 1 tussen | RL-uitgang en RL-uitgang |
| Soort potentiaalscheiding 1 | Veilige scheiding |
| Potentiaalscheiding 2 tussen | RL-uitgang en Periphery Supply |
| Soort potentiaalscheiding 2 | Veilige scheiding |
| Potentiaalscheiding 3 tussen | RL-uitgang en Module Supply |
| Soort potentiaalscheiding 3 | Veilige scheiding |
| Potentiaalscheiding 4 tussen | Periphery en Module Supply |
| Soort potentiaalscheiding 4 | Functie-isolatie |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal | PC |
| Klemsoort | steckbar |
| Afmeting hoogte | 110.8 |
| Afmeting breedte | 25 |
| Afmeting diepte | 75.3 |
| Nettogewicht | 70 |
| Brutogewicht | 87 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 7a |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242604 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072266 |
| Volume | 0.378 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, toebehoren, moduledrager, voor elektronicamodulen, 4 sleuven,
breedte 50,1 mm, hoogte 107 mm, montageafstanden in acht nemen.
€77.60
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, toebehoren, moduledrager, voor elektronicamodulen, 1 sleuf,breedte
12,6 mm, hoogte 107 mm, montageafstanden in acht nemen.
€65.66
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 8-polig,
veerkrachtaansluiting, beveiligingscoderingselement PSS u2 A CE T voor
klemmenblok verkrijgbaar, VPE 10 stuks.
€56.70
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 8-polig,
veerkrachtaansluiting, beveiligingscoderingselement PSS u2 A CE T voor
klemmenblok verkrijgbaar, VPE 50 stuks.
€268.62
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, toebehoren, coderingselementen voor elektronicamodulen, VPE 10stuks.
€4.77
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, korte
variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, lange
variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
€5.97
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor klemmenblok, 61 x 11,5 mm,
VPE 10 stuks.
€8.35
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de
elektronicamodulen, korte variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de
elektronicamodulen, lange variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
€23.88
Verplichte Accessoires
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 8-polig,
veerkrachtaansluiting, beveiligingscoderingselement PSS u2 A CE T voor
klemmenblok verkrijgbaar, VPE 1 stuk.
€5.97
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
328861
PSS u2, toebehoren, beveiligingscoderingselementen voor klemmenblok, VPE10
stuks.
€4.77