text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSS u2 ES 4DO R 8A

Número de producto: 328420
GTIN: 4046548072266
PSS u2, electronic module, standard, 4 outputs, relay contacts, N/O, to switch resistive and inductive loads, max. 250 V AC 10 A (AC1), volt- free, protective coding PSS u2 A CE T available for terminal block, 2- row, terminal block PSS u2 T 8 required (not supplied with the system).

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PSS u2, electronic module, standard, 4 outputs, relay contacts, N/O, to switch resistive and inductive loads, max. 250 V AC 10 A (AC1), volt- free, protective coding PSS u2 A CE T available for terminal block, 2- row, terminal block PSS u2 T 8 required (not supplied with the system).

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
Campo de aplicación Standard  
 
Cargas admisibles resistiva  
inductiva  
Número de salidas de relé 4  
Mat. contactos relés AgSnO2  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Temp. ambiental con UL -25 - 60 °C  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 95 % r. F. bei 40 °C  
¿Condensación permitida? unzulässig  
Altura func. máx. s. n. m. 5000 m  
CEM según normativa .... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 150 m/s²  
Acel. choque según norma 2 100 m/s²  
Dist.fuga/disp. superf. seg. 2 EN 60664-1  
Categoría de sobretensión 2 III  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes IP20  
Separación de pot. 1 entre Salida relé y salida relé  
Tipo de separación de pot. 1 separación segura  
Separación de pot. 2 entre Salida relé y Periphery Supply  
Tipo de separación de pot. 2 separación segura  
Separación de pot. 3 entre Salida de relé y Module Supply  
Tipo de separación de pot. 3 separación segura  
Separación de pot. 4 entre Periphery y Module Supply  
Tipo de separación de pot. 4 Aislamiento funcional  
Material de la carcasa PC  
Clase de borne steckbar  
Dimensión de altura 110.8  
Dimensión Ancho 25  
Dimensión Profundidad 75.3  
Peso neto 70  
Peso bruto 87  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072266  
Volumen 0.378  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, accessories, terminal block, for electronic modules, 8-pin, spring-loaded connection, protective coding element PSS u2 A CE Tavailable for terminal block, PU 1 piece.
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
PSS u2 A CE T (10 pcs.) 328861
PSS u2, accessories, protective coding elements for terminal block, PU10 pieces.

Accesorios Opcionales

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, accessories, module carrier, for electronic modules, 4 slots, width 50.1 mm, height 107 mm, note the mounting distances.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, accessories, module carrier, for electronic modules, 1 slot,width 12.6 mm, height 107 mm, note the mounting distances.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, accessories, terminal block, for electronic modules, 8-pin, spring-loaded connection, protective coding element PSS u2 A CE Tavailable for terminal block, PU 10 piece.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, accessories, terminal block, for electronic modules, 8-pin, spring-loaded connection, protective coding element PSS u2 A CE Tavailable for terminal block, PU 50 piece.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, accessories, coding elements for electronic modules, PU 10pieces.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, accessories, labelling bracket, for electronic modules, short version, 23.5 x 10.5 mm, PU 10 pieces.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, accessories, labelling bracket, for electronic modules, long version, 103 x 10.5 mm, PU 10 pieces.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, accessories, labelling bracket, for terminal block, 61 x 11.5mm, PU 10 pieces.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, accessories, labelling strips, for labelling brackets of electronic modules, short version, 23.5 x 10.5 mm, PU 10 x DIN A4sheets.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, accessories, labelling strips, for labelling brackets of electronic modules, long version, 103 x 10.5 mm, PU 10 x DIN A4 sheets.