text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSS u2 ES 4DO R 8A

Kód materiálu: 328420
GTIN: 4046548072266
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 výstupy, reléové kontakty, spojovací kontakt, pro spínání ohmických a induktivních zátěží, max. 250 V AC 10 A (AC1), bezpotenciálový, k dostání ochranné kódování PSS u2 A CE T pro blok svorek, 2řad., blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 výstupy, reléové kontakty, spojovací kontakt, pro spínání ohmických a induktivních zátěží, max. 250 V AC 10 A (AC1), bezpotenciálový, k dostání ochranné kódování PSS u2 A CE T pro blok svorek, 2řad., blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
Rozsah použití Standard  
 
Přípustná zatížení ohmický  
induktivní  
Počet releových výstupů 4  
Materiál kontaktů relé AgSnO2  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -25  
Teplota prostředí s UL -25 - 60 °C  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 95 % r. F. bei 40 °C  
Orosení přípustné? unzulässig  
Příp.provoz.výška n.m. 5000 m  
EMC podle normy .... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 150 m/s²  
Zrychl. ráz podle normy 2 100 m/s²  
Vzdušné a plazivé trasy p. 2 EN 60664-1  
Kategorie přepětí 2 III  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type IP20  
Galv.odpojení 1 mezi Výstup RL a výstup RL  
Druh galv.odpojení 1 bezpečné oddělení  
Galv.odpojení 2 mezi Výstup RL a Periphery Supply  
Druh galv.odpojení 2 bezpečné oddělení  
Galv.odpojení 3 mezi Výstup RL a Module Supply  
Druh galv.odpojení 3 bezpečné oddělení  
Galv.odpojení 4 mezi Periphery a Module Supply  
Druh galv.odpojení 4 Izolce funkce  
Materiál pouzdra PC  
Druh svorek steckbar  
Rozměr výška 110.8  
Rozměr šířka 25  
Rozměr hloubka 75.3  
Čistá váha 70  
Celková hmotnost 87  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072266  
Svazek 0.378  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, příslušenství, patice modulů, pro elektronický modul, 4 zásuvnámísta, šířka 50,1 mm, výška 107 mm, dodržovat montážní vzdálenosti.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, příslušenství, patice modulu, pro elektronický modul, 1 zásuvnémísto, šířka 12,6 mm, výška 107 mm, dodržovat montážní vzdálenosti.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól., pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro blok svorek, balení 10 ks.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól., pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro blok svorek, balení 50 ks.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, příslušenství, kódovací prvky pro elektronický modul, balení 10ks.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, krátká varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, dlouhá varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro blok svorek, 61 x 11,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu elektronických modulů, krátká varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu elektronických modulů, dlouhá varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.

Povinné provozní příslušenství

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól., pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro blok svorek, balení 1 ks.
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
PSS u2 A CE T (10 pcs.) 328861
PSS u2, příslušenství, ochranné kódovací prvky pro blok svorek, balení10 ks.