Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"328420","name":"PSS u2 ES 4DO R 8A","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Imagem similar
PSS u2 ES 4DO R 8A
Número do produto: 328420
GTIN: 4046548072266
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 saídas, contatos de relé,
normalmente aberto, para comutar cargasresistivas e indutivas, máx. 250
V CA 10 A (AC1), sem potencial, codificação de proteção PSS u2 A CE T
para bloco de terminais disponível, 2 fileiras, bloco de terminais PSS
u2 T 8 necessário (não incluído no escopo de fornecimento).
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 saídas, contatos de relé, normalmente aberto, para comutar cargasresistivas e indutivas, máx. 250 V CA 10 A (AC1), sem potencial, codificação de proteção PSS u2 A CE T para bloco de terminais disponível, 2 fileiras, bloco de terminais PSS u2 T 8 necessário (não incluído no escopo de fornecimento).
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA cULus Listed |
| Campo de utilização | Standard |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Carga permitida |
ohmico
indutivo |
Saídas de relé
| Quantidade de saídas de relé | 4 |
| Material de contato do relé | AgSnO2 |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Temperatura ambiente com UL | -25 - 60 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Condensação admissível? | unzulässig |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 5000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
| Acel. choque conf. norma 2 | 100 m/s² |
| Dist. dielétr. e de fuga cf. 2 | EN 60664-1 |
| Categoria de sobretensão 2 | III |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes | IP20 |
Potencial de separação
| Separação de potencial 1 entre | Saída RL e saída RL |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Separação segura |
| Separação de potencial 2 entre | Saída de RL e alim. perif. |
| Tipo da separ. de potencial 2 | Separação segura |
| Separação de potencial 3 entre | Saída de RL e alim. mód. |
| Tipo da separ. de potencial 3 | Separação segura |
| Separação de potencial 4 entre | Alim. perif. e do mód. |
| Tipo da separ. de potencial 4 | Isolamento de operação |
Dados mecânicos
| Material da caixa | PC |
| Tipo do terminal | steckbar |
| Dimensão altura | 110.8 |
| Dimensão de profundidade | 25 |
| Dimensão de profundidade | 75.3 |
| Peso líquido | 70 |
| Peso bruto | 87 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 7a |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242604 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072266 |
| Volume | 0.378 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulos eletrônicos, 8polos,
conexão de mola, elemento de codificação de proteção PSS u2 A CE T para
bloco de terminais disponível, embalagem com 1 unidade.
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
328861
PSS u2, acessório, elementos de codificação de proteção para bloco determinais, embalagem com 10
unidades.
Acessórios opcionais
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, acessório, suporte de módulo, para módulos eletrônicos, 4 slots,
largura de 50,1 mm, altura de 107 mm, observar as distâncias demontagem.
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, acessório, suporte de módulo, para módulos eletrônicos, 1 slot,
largura de 12,6 mm, altura de 107 mm, observar as distâncias demontagem.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulos eletrônicos, 8polos,
conexão de mola, elemento de codificação de proteção PSS u2 A CE T para
bloco de terminais disponível, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulos eletrônicos, 8polos,
conexão de mola, elemento de codificação de proteção PSS u2 A CE T para
bloco de terminais disponível, embalagem com 50 unidades.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, acessório, elementos de codificação para módulos eletrônicos,embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para módulos eletrônicos,variante
curta, 23,5 x 10,5 mm, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para módulos eletrônicos,variante
longa, 103 x 10,5 mm, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para bloco de terminais, 61x 11,5 mm,
embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, acessório, tiras de identificação, para suporte de identificaçãodos
módulos eletrônicos, variante curta, 23,5 x 10,5 mm, embalagem com 10 xDIN folhas A4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, acessório, tiras de identificação, para suporte de identificaçãodos
módulos eletrônicos, variante longa, 103 x 10,5 mm, embalagem com 10 xDIN folhas A4.