text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSS u2 ES 4DO R 8A

Product ID: 328420
GTIN: 4046548072266
PSS u2,電子模組,標準,4 個輸出,繼電器接點,N/O,為切換電阻式與 電感式負載,最大 250 V AC 10 A(AC1),無電壓, 保護編碼 PSS u2 A CE T 可用於端子排,2 列, 需要端子排 PSS u2 T 8(系統未隨附)。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
應用範圍 Standard  
 
容許負載 電阻式  
電感式  
繼電器輸出數量 4  
繼電器接點材料 AgSnO2  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -25  
周圍環境溫度有 UL -25 - 60 °C  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 95 % r. F. bei 40 °C  
Condensation permitted? unzulässig  
Perm. operating height ASL 5000 m  
EMC 符合標準 ... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 150 m/s²  
加速度衝擊符合標準 2 100 m/s²  
隔距與沿面距離到 2 EN 60664-1  
過壓類別 2 III  
隔距與沿面距離到 EN 61131-2  
過電壓類別 II  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
端子防護等級 IP20  
電位隔離 1 介於 RL 輸出和 RL 輸出  
電位隔離類型 1 安全分開  
電位隔離 2 介於 RL 輸出和週邊設備供電  
電位隔離類型 2 安全分開  
電位隔離 3 介於 RL 輸出和模組供電  
電位隔離類型 3 安全分開  
電位隔離 4 介於 週邊設備和模組供電  
電位隔離類型 4 功能絕緣  
外殼材質 PC  
端子樣式 steckbar  
高度尺寸 110.8  
寬度尺寸 25  
深度尺寸 75.3  
淨重 70  
毛重 87  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242604  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072266  
體積 0.378  dm3
Harmonized System Code 85389091  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2,配件,模組載體,用於電子模組,4 個插槽, 寬度 50.1 mm,高度 107 mm,注意安裝距離。
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2,配件,模組載體,用於電子模組,1 個插槽,寬度 12.6 mm,高度 107 mm,注意安裝距離。
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2,配件,端子排,用於電子模組,8-pin, 彈簧式連接,保護編碼元件 PSS u2 A CE T 可用於 端子排,PU 10 件。
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2,配件,端子排,用於電子模組,8-pin, 彈簧式連接,保護編碼元件 PSS u2 A CE T 可用於 端子排,PU 50 件。
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2,配件,用於電子模組的編碼元件,PU 10 件。
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2,配件,標籤支架,用於電子模組,短 版本,23.5 x 10.5 mm,PU 10 件。
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2,配件,標籤支架,用於電子模組,長 版本,103 x 10.5 mm,PU 10 件。
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2,配件,標籤支架,用於端子排,61 x 11.5 mm, PU 10 件。
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2,配件,標籤條,用於 電子模組的標籤支架,短版本,23.5 x 10.5 mm,PU 10 x DIN A4 紙。
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2,配件,標籤條,用於 電子模組的標籤支架,長版本,103 x 10.5 mm,PU 10 x DIN A4 紙。

Obligatory accessories

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2,配件,端子排,用於電子模組,8-pin, 彈簧式連接,保護編碼元件 PSS u2 A CE T 可用於 端子排,PU 1 件。
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
PSS u2 A CE T (10 pcs.) 328861
PSS u2,配件,用於端子排的保護編碼元件,PU 10 件。