text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSS u2 ES 4DO R 8A

Tuotenumero: 328420
GTIN: 4046548072266
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 lähtöä, relekoskettimet, sulkeva, vastuskuormien ja induktiivistenkuormien kytkemiseen, maks. 250 V AC 10 A (AC1), potentiaalivapaa,suojakoodaus PSS u2 A CE T liitinryhmille, 2- rivinen, liitinrima PSS u2 T 8 tarvitaan (ei sisälly toimitukseen).

Yksikkö

Hintasi

€128.76

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 lähtöä, relekoskettimet, sulkeva, vastuskuormien ja induktiivistenkuormien kytkemiseen, maks. 250 V AC 10 A (AC1), potentiaalivapaa,suojakoodaus PSS u2 A CE T liitinryhmille, 2- rivinen, liitinrima PSS u2 T 8 tarvitaan (ei sisälly toimitukseen).

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
Käyttöalue Standard  
 
Sallitut kuormat resistiivinen  
induktiivinen  
Relelähtöjen lukumäärä 4  
Kosketinmateriaali rele AgSnO2  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -25  
Ymp. lämpötila UL:n kanssa -25 - 60 °C  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 95 % r. F. bei 40 °C  
Kondens. sallittu ? unzulässig  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 5000 m  
EMC standardi EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 150 m/s²  
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan 100 m/s²  
Ilma- ja pintavuotoväli 2 EN 60664-1  
Ylijännitekategoria 2 III  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet IP20  
Pot.erotus 1 välillä RL-lähtö ja RL-lähtö  
Pot.erotuksen 1 tyyppi turvallinen erotus  
Pot.erotus 2 välillä RL-lähtö ja Periphery Supply  
Pot.erotuksen 2 tyyppi turvallinen erotus  
Pot.erotus 3 välillä RL-lähtö ja Module Supply  
Pot.erotuksen 3 tyyppi turvallinen erotus  
Pot.erotus 4 välillä Periphery ja Module Supply  
Pot.erotuksen 4 tyyppi Toiminnallinen eristys  
Kotelon materiaali PC  
Liitintyyppi steckbar  
Mitta korkeus 110.8  
Leveysmitta 25  
Syvyysmitta 75.3  
Nettopaino 70  
Bruttopaino 87  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242604  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072266  
Volume 0.378  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 8-napainen, jousiliitin, suojakoodauselementti PSS u2 A CE T liitinryhmälle, VPE 1kpl.
€5.97
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
PSS u2 A CE T (10 pcs.) 328861
PSS u2, tarvike, suojakoodauselementti liitinrimalle, VPE 10 kpl.
€4.77

Lisävarusteet

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, tarvike, moduuliteline, elektroniikkamoduuleille, 4 paikkaa, leveys 50,1 mm, korkeus 107 mm, huomaa asennusvälit.
€77.60
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, tarvike, moduuliteline, elektroniikkamoduuleille, 1 paikka, leveys 12,6 mm, korkeus 107 mm, huomaa asennusvälit.
€65.66
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 8-napainen, jousiliitin, suojakoodauselementti PSS u2 A CE T liitinryhmälle, VPE 10kpl.
€56.70
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 8-napainen, jousiliitin, suojakoodauselementti PSS u2 A CE T liitinryhmälle, VPE 50kpl.
€268.62
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, tarvike, koodauselementti elektroniikkamoduulille, VPE 10 kpl.
€4.77
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, elektroniikkamoduulille, lyhyt, 23,5 x10,5 mm, VPE 10 kpl.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, elektroniikkamoduulille, pitkä, 103 x10,5 mm, VPE 10 kpl.
€5.97
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, liitinrimalle, 61 x 11,5 mm, VPE 10kpl.
€8.35
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, tarvike, merkintänauha, merkintäalusta elektroniikkamoduulille,lyhyt, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN-A4-arkki.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, tarvike, merkintänauha, merkintäalusta elektroniikkamoduulille,pitkä, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN-A4-arkki.
€23.88