Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"328420","name":"PSS u2 ES 4DO R 8A","price":"1470.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Produkten kan variera
PSS u2 ES 4DO R 8A
Artikelnummer: 328420
GTIN: 4046548072266
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 utgångar, reläkontakter, slutare,
för koppling av resistiva och induktiva laster, max. 250 V AC 10 A
(AC1), potentialfri, skyddskodning PSS u2 A CE T finns tillgänglig för
anslutningsplint,2-radig, anslutningsplit PSS u2 T 8 krävs (ingår inte).
Enhet
Ditt pris
SEK1,470.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 utgångar, reläkontakter, slutare, för koppling av resistiva och induktiva laster, max. 250 V AC 10 A (AC1), potentialfri, skyddskodning PSS u2 A CE T finns tillgänglig för anslutningsplint,2-radig, anslutningsplit PSS u2 T 8 krävs (ingår inte).
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed |
| Användningsområde | Standard |
Teknisk data
Elektriska data
| Tillåtna laster |
resistiv
induktiv |
Reläutgångar
| Antal reläutgångar | 4 |
| Kontaktmaterial relä | AgSnO2 |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | -25 |
| Omgivningstemperatur med UL | -25 - 60 °C |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Kondensation tillåten? | unzulässig |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 5000 m |
| EMV enligt standard … |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 150 m/s² |
| Accel. stötar enligt st. 2 | 100 m/s² |
| Luft- och krypavstånd 2 | EN 60664-1 |
| Överspänningskategori 2 | III |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar | IP20 |
Potentiell separation
| Potentialavskiljning 1 mellan | RL-utgång och RL-utgång |
| Typ av potentialavskiljning 1 | säker isolering |
| Potentialavskiljning 2 mellan | RL-utgång och Periphery Supply |
| Typ av potentialavskiljning 2 | säker isolering |
| Potentialavskiljning 3 mellan | RL-utgång och Module Supply |
| Typ av potentialavskiljning 3 | säker isolering |
| Potentialavskiljning 4 mellan | Periphery och Module Supply |
| Typ av potentialavskiljning 4 | Funktionell isolering |
Mekaniska data
| Kåpmaterial | PC |
| Plinttyp | steckbar |
| Mått höjd | 110.8 |
| Mått bredd | 25 |
| Mått djup | 75.3 |
| Nettovikt | 70 |
| Bruttovikt | 87 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 7a |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242604 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072266 |
| Volym | 0.378 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, tillbehör, anslutningsplint, för elektronikmoduler, 8-polig,
fjäderkraftanslutning, skyddskodningselement PSS u2 A CE T finnstillgänglig för
anslutningsplint, FPE 1 st.
SEK68.00
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
328861
PSS u2, tillbehör, skyddskodningselement för anslutningsplint, FPE 10
st.
SEK54.00
Tillbehör – tillval
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, tillbehör, modulhållare, för elektronikmoduler, 4 modulplatser,
bredd 50,1 mm, höjd 107 mm, observera monteringsavstånd.
SEK886.00
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, tillbehör, modulhållare, för elektronikmoduler, 1 modulplats,bredd
12,6 mm, höjd 107 mm, observera monteringsavstånd.
SEK750.00
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, tillbehör, anslutningsplint, för elektronikmoduler, 8-polig,
fjäderkraftanslutning, skyddskodningselement PSS u2 A CE T finnstillgänglig för
anslutningsplint, FPE 10 st.
SEK648.00
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, tillbehör, anslutningsplint, för elektronikmoduler, 8-polig,
fjäderkraftanslutning, skyddskodningselement PSS u2 A CE T finnstillgänglig för
anslutningsplint, FPE 50 st.
SEK3,068.00
SEK54.00
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för elektronikmoduler, kort
variant, 23,5 x 10,5 mm, FPE 10 st.
SEK54.00
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för elektronikmoduler, lång
variant, 103 x 10,5 mm, FPE 10 st.
SEK68.00
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för anslutningsplint, 61 x 11,5 mm,
FPE 10 st.
SEK95.00
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, tillbehör, märkningsremsor, för märkningshållare till
elektronikmodulerna, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, FPE 10 x DINA4-papper.
SEK273.00
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, tillbehör, märkningsremsor, för märkningshållare till
elektronikmodulerna, lång variant, 103 x 10,5 mm, FPE 10 x DINA4-papper.
SEK273.00