text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSS u2 ES 4DO R 8A

Product ID: 328420
GTIN: 4046548072266
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 çıkış, röle kontakları, N/O, dirençli ve endüktif yükleri değiştirmek için, maks. 250 V AC 10 A (AC1), voltajsız, terminal bloğu için kullanılabilir PSS u2 A CE T koruyucu kodlama, 2 sıralı, PSS u2 T 8 terminal bloğu gerekli (sistemle birlikteverilmez).

Birim

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

PSS u2, elektronik modül, standart, 4 çıkış, röle kontakları, N/O, dirençli ve endüktif yükleri değiştirmek için, maks. 250 V AC 10 A (AC1), voltajsız, terminal bloğu için kullanılabilir PSS u2 A CE T koruyucu kodlama, 2 sıralı, PSS u2 T 8 terminal bloğu gerekli (sistemle birlikteverilmez).

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
Uygulama aralığı Standard  
 
İzin verilen yükler Dirençli  
Endüktif  
Röle çıkışlar adedi 4  
Röle kontak malzemesi AgSnO2  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -25  
UL ile ortam sıcaklığı -25 - 60 °C  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 95 % r. F. bei 40 °C  
Condensation permitted? unzulässig  
Perm. operating height ASL 5000 m  
Standarda göre EMC ... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 150 m/s²  
Standart2'ye göre hız. darbesi 100 m/s²  
2 ile açıklık ve kaçak mes. EN 60664-1  
Aşırı voltaj kategorisi 2 III  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Terminal protection type IP20  
Aradaki potansiyel yalıtım 1 RL çıkışı ve RL çıkışı  
Potansiyel yalıtım tipi 1 Emniyetli ayırma  
Aradaki potansiyel yalıtım 2 RL çıkışı ve çevre birimi bes.  
Potansiyel yalıtım tipi 2 Emniyetli ayırma  
Aradaki potansiyel yalıtım 3 RL çıkışı ve modül beslemesi  
Potansiyel yalıtım tipi 3 Emniyetli ayırma  
Aradaki potansiyel yalıtım 4 Çevre birimi ve mod. beslemesi  
Potansiyel yalıtım tipi 4 Fonksiyonel yalıtım  
Gövde malzemesi PC  
Terminal yapısı steckbar  
Yükseklik boyutu 110.8  
Genislik boyutu 25  
Derinlik boyutu 75.3  
Net agirlik 70  
Brüt ağırlık 87  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242604  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072266  
Cilt 0.378  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Optional accessories

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, accessories, module carrier, for electronic modules, 4 slots, width 50.1 mm, height 107 mm, note the mounting distances.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, accessories, module carrier, for electronic modules, 1 slot,width 12.6 mm, height 107 mm, note the mounting distances.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, accessories, terminal block, for electronic modules, 8-pin, spring-loaded connection, protective coding element PSS u2 A CE Tavailable for terminal block, PU 10 piece.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, accessories, terminal block, for electronic modules, 8-pin, spring-loaded connection, protective coding element PSS u2 A CE Tavailable for terminal block, PU 50 piece.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, accessories, coding elements for electronic modules, PU 10pieces.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, accessories, labelling bracket, for electronic modules, short version, 23.5 x 10.5 mm, PU 10 pieces.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, accessories, labelling bracket, for electronic modules, long version, 103 x 10.5 mm, PU 10 pieces.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, accessories, labelling bracket, for terminal block, 61 x 11.5mm, PU 10 pieces.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, accessories, labelling strips, for labelling brackets of electronic modules, short version, 23.5 x 10.5 mm, PU 10 x DIN A4sheets.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, accessories, labelling strips, for labelling brackets of electronic modules, long version, 103 x 10.5 mm, PU 10 x DIN A4 sheets.

Obligatory accessories

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, accessories, terminal block, for electronic modules, 8-pin, spring-loaded connection, protective coding element PSS u2 A CE Tavailable for terminal block, PU 1 piece.
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
PSS u2 A CE T (10 pcs.) 328861
PSS u2, accessories, protective coding elements for terminal block, PU10 pieces.