text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSS u2 ES 4DO R 8A

Numer produktu: 328420
GTIN: 4046548072266
PSS u2, moduł elektroniczny, standard, 4wyjścia, styki przekaźnikowe N/O, do przełączania obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych, maks. 250 VAC 10 A (AC1), beznapięciowe, oznaczenie ochrony PSS u2 A CE T dostępne dla listwy zaciskowej, 2-rzędowy, wymagana listwa zaciskowa PSS u2 T8 (niedostarczana zsystemem).

Sztuka

Cena

€128.76

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

PSS u2, moduł elektroniczny, standard, 4wyjścia, styki przekaźnikowe N/O, do przełączania obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych, maks. 250 VAC 10 A (AC1), beznapięciowe, oznaczenie ochrony PSS u2 A CE T dostępne dla listwy zaciskowej, 2-rzędowy, wymagana listwa zaciskowa PSS u2 T8 (niedostarczana zsystemem).

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
Zakres zastosowań Standard  
 
Dopuszczalne obciążenia Rezystancyjny  
Indukcyjny  
Ilość wyjść przekaźnikowych 4  
Materiał styku przekaźnika AgSnO2  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -25  
Temp. otoczenia z UL -25 - 60 °C  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności 95 % r. F. bei 40 °C  
Dozwolona kondensacja? unzulässig  
Dop.wys.pracy n.p.m. 5000 m  
EMC wg standardu... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 150 m/s²  
Przysp.wstrz. wg normy2 100 m/s²  
Odstęp i odl. izol. do 2 EN 60664-1  
Kategoria przepięcia 2 III  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków IP20  
Izolacja potencjałowa 1 między Wyjście RL i wyjście RL  
Typ izolacji potencjałowej 1 Bezpieczna separacja  
Izolacja potencjałowa 2 między Zasilanie wyj. RL i peryferiów  
Typ izolacji potencjałowej 2 Bezpieczna separacja  
Izolacja potencjałowa 3 między Zasilanie wyjścia RL i modułu  
Typ izolacji potencjałowej 3 Bezpieczna separacja  
Izolacja potencjałowa 4 między Zasilanie peryf. i modułu  
Typ izolacji potencjałowej 4 Izolacja robocza  
Materiał obudowy PC  
Styl zacisków steckbar  
Wysokość 110.8  
Szerokość 25  
Głębokość 75.3  
Ciężar netto 70  
Ciężar brutto 87  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242604  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072266  
Tom 0.378  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów elektronicznych,8-stykowa, złącze sprężynowe, zabezpieczający element kodujący PSS u2 A CE Tdostępny dla listwy zaciskowej, opakowanie jednostkowe 1 szt.
€5.97
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
PSS u2 A CE T (10 pcs.) 328861
PSS u2, akcesoria, ochronne elementy kodujące do listwy zaciskowej, opakowanie jednostkowej 10 sz.
€4.77

Akcesoria opcjonalne

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, akcesoria, uchwyt modułu do modułów elektronicznych, 4 gniazda, szerokość 50,1 mm, wysokość 107 mm, zwrócić uwagę na odległościmontażowe.
€77.60
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, akcesoria, uchwyt modułu do modułów elektronicznych, 1 gniazdo, szerokość 12,6 mm, wysokość 107 mm, zwrócić uwagę na odległościmontażowe.
€65.66
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów elektronicznych,8-stykowa, złącze sprężynowe, zabezpieczający element kodujący PSS u2 A CE Tdostępny dla listwy zaciskowej, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€56.70
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów elektronicznych,8-stykowa, złącze sprężynowe, zabezpieczający element kodujący PSS u2 A CE Tdostępny dla listwy zaciskowej, opakowanie jednostkowe 50 szt.
€268.62
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, akcesoria, elementy kodujące do modułów elektronicznych,opakowanie jednostkowe 10 szt.
€4.77
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania modułów elektronicznych, wersjakrótka, 23,5 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania modułów elektronicznych, wersjadługa, 103 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€5.97
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania listwy zaciskowej, 61 x 11,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€8.35
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, akcesoria, paski do oznaczania uchwytów do opisywania modułów elektronicznych, wersja krótka, 23,5 x 10,5 mm, opakowaniejednostkowe 10 x arkuszy A4 DIN.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, akcesoria, paski do oznaczania uchwytów do opisywania modułów elektronicznych, wersja długa, 103 x 10,5 mm, opakowaniejednostkowe 10 x arkuszy A4 DIN.
€23.88