text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

GW Connector for Modular Gateways

Artikelnummer: Z9000016
Steckbrücke für PiBridge zur Verbindung der einzelnen Revolution Pi Module. Universell passend für alle Revolution Pi Basis- und Erweiterungsmodule.

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
 
Abmessung h 15  mm
Abmessung b 26  mm
Abmessung t 16  mm
Nettogewicht 3  g
Bruttogewicht 3  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 84735020  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-Code 4046548095784  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242290  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
Volumen 0