Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Digitalt udvidelsesmodul DIO til basismodulet RevPi Core / RevPi
Core 3, kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, k ...
Kr.1,556.00
Modulopbygget gateway PROFINET IRT, kommunikationsmodul til basismodulet
RevPi Core / RevPi Core 3, der kan maksimalt ti ...
Kr.1,697.00
Modulopbygget Gateway EtherCAT, kommunikationsmodul til basismoduletRevPi
Core / RevPi Core 3, der kan maksimalt tilslut ...
Kr.1,286.00
Modulopbygget gateway Ethernet/IP, kommunikationsmodul til basismodulet
RevPi Core / RevPi Core 3, der kan maksimalt til ...
Kr.1,321.00
Digitalt udvidelsesmodul DO til basismodulet RevPi Core / RevPi
Core 3, kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, ka ...
Kr.1,226.00
Med RevPi Con M-bus kan RevPi Connect udstyres med 868 MHz Wireless M-
bus. Udvidelsesmodulet har på fronten et
SMA-huns ...
Kr.933.00
Med RevPi Con M-bus VHP kan RevPi Connect udstyres med 169 MHz Wireless
M-bus. Udvidelsesmodulet har på fronten
et SMA-h ...
Kr.1,128.00
Med RevPi Con CAN kan RevPi Connect udstyres med
CAN-bus. Modulet har et ovenliggende 4-polet stik til CAN-
bus-tilslutn ...
Kr.887.00
Analogt udvidelsesmodul AIO til basismodulet RevPi Core / RevPi
Core 3, kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, ka ...
Kr.2,891.00
Modulopbygget Gateway PROFIBUS, kommunikationsmodul til basismoduletRevPi
Core / RevPi Core 3, der kan maksimalt tilslut ...
Kr.1,612.00
Digitalt udvidelsesmodul DI til basismodulet RevPi Core / RevPi
Core 3, kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, ka ...
Kr.1,119.00
Jumper til ConBridge til forbindelse af de enkelte Revolution Pi-
moduler. Passer kun til RevPi Connect i forbindelse me ...
Kr.34.00
Jumper til PiBridge til forbindelse af de enkelte Revolution Pi-
moduler. Passer universelt til alle Revolution Pi basis ...
Kr.40.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.