Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Med RevPi Con M-Bus kan RevPi Connect utrustas med 868 MHz trådlös
M-Bus. Expansionsmodulen har ett SMA-uttag på
framsid ...
SEK1,402.00
Med RevPi Con M-Bus VHP kan RevPi Connect utrustas med 169 MHz trådlös
M-Bus. Expansionsmodulen har ett SMA-uttag
på fra ...
SEK1,694.00
Med RevPi Con CAN kan RevPi Connect utrustas med
CAN-Bus. Modulen har en 4-polig kontakt på ovansidan för
CAN-Bus-anslut ...
SEK1,333.00
Analog expansionsmodul AIO för basmodulen RevPi Core/RevPi
Core 3, höljets mått (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, skydd ...
SEK4,345.00
Modulär gateway PROFIBUS, kommunikationsmodul för basmodulen RevPi
Core/RevPi Core 3, maximalt två olika
kommunikationsm ...
SEK2,422.00
Digital expansionsmodul DI för basmodulen RevPi Core/RevPi
Core 3, höljets mått (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, skydd ...
SEK1,682.00
Digital expansionsmodul DIO för basmodulen RevPi Core/RevPi
Core 3, höljets mått (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, skyd ...
SEK2,338.00
Modulär gateway PROFINET IRT, kommunikationsmodul för basmodulen
RevPi Core/RevPi Core 3, maximalt två olika
kommunikati ...
SEK2,550.00
Modulär gateway EtherCAT, kommunikationsmodul för basmodulen RevPi
Core/RevPi Core 3, maximalt två olika
kommunikationsm ...
SEK1,932.00
Modulär gateway Ethernet/IP, kommunikationsmodul för basmodulen
RevPi Core/RevPi Core 3, maximalt två olika
kommunikatio ...
SEK1,985.00
Digital expansionsmodul DO för basmodulen RevPi Core/RevPi
Core 3, höljets mått (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, skydd ...
SEK1,842.00
Bygelkontakt för ConBridge för anslutning av de enskilda Revolution
Pi-modulerna. Passar endast RevPi Connect tillsamman ...
SEK52.00
Bygelkontakt för PiBridge för anslutning av de enskilda Revolution
Pi-modulerna. Passar universellt till alla Revolution ...
SEK59.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande