text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

KUNBUS-GW Profinet-IRT

Artikelnummer: Z9000007
Modulares Gateway PROFINET IRT, Kommunikationsmodul für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei unterschiedliche Kommunikationsmodule angebunden werden, Gehäuseabmessungen (H ...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Modulares Gateway PROFINET IRT, Kommunikationsmodul für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei unterschiedliche Kommunikationsmodule angebunden werden, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20, Anschluss an den Feldbus: 2x RJ45, Gerätefunktion: Slave, max. Datenlänge Eingangsdaten: 512 Byte, max. Datenlänge Ausgangsdaten: 512 Byte.

Zulassung CE  
UKCA  
 
Abmessung h 96  mm
Abmessung b 22.5  mm
Abmessung t 110.4  mm
Nettogewicht 91  g
Bruttogewicht 100  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242290  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548093209  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Obligatorisches Zubehör

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Steckbrücke für PiBridge zur Verbindung der einzelnen Revolution Pi Module. Universell passend für alle Revolution Pi Basis- und Erweiterungsmodule.