text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
13 Ürün bulundu
RevPI AIO
Z9000015
Baz modül RevPi Core/RevPi Core 3 için analog genişleme modülü AIO, gövde boyutları (Y x G x D): 96x 22,5 x 110,5 mm, ko ...

istek üzerine
KUNBUS-GW Profibus
Z9000008
PROFIBUS modüler ağ geçidi, RevPi Core/RevPi Core 3 baz modül için iletişim modülü, maks. iki farklı iletişim modülü bağ ...

istek üzerine
RevPi DI
Z9000013
Baz modül RevPi Core/RevPi Core 3 için dijital genişleme modülü DI, gövde boyutları (Y x G x D): 96x 22,5 x 110,5 mm, ko ...

istek üzerine
RevPi DIO
Z9000012
Baz modül RevPi Core/RevPi Core 3 için dijital genişleme modülü DIO, gövde boyutları (Y x G x D):96 x 22,5 x 110,5 mm, k ...

istek üzerine
KUNBUS-GW Profinet-IRT
Z9000007
PROFINET IRT modüler ağ geçidi, RevPi Core/RevPi Core 3 baz modül için iletişim modülü, maks. iki farklı iletişim modülü ...

istek üzerine
KUNBUS-GW EtherCAT
Z9000010
EtherCAT modüler ağ geçidi, RevPi Core/RevPi Core 3 baz modül için iletişim modülü, maks. iki farklı iletişim modülü bağ ...

istek üzerine
KUNBUS-GW Ethernet/IP
Z9000009
Ethernet/IP modüler ağ geçidi, RevPi Core/RevPi Core 3 baz modül için iletişim modülü, maks. iki farklı iletişim modülü ...

istek üzerine
RevPi DO
Z9000014
Baz modül RevPi Core/RevPi Core 3 için dijital genişleme modülü DO, gövde boyutları (Y x G x D): 96x 22,5 x 110,5 mm, ko ...

istek üzerine
RevPi Con M­Bus ext. module 868 MHz
Z9000019
RevPi Con M-Bus, RevPi Connect'i 868 MHz Kablosuz M-Bus ile donatmak için kullanılabilir. Genişleme modülünün önünde ant ...

istek üzerine
RevPi Con M­Bus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
RevPi Con M-Bus VHP, RevPi Connect'i 169 MHz Kablosuz M-Bus ile donatmak için kullanılabilir. Genişleme modülünün önünde ...

istek üzerine
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
RevPi Con CAN, RevPi Connect'i CAN veriyolu ile donatmak içinkullanılabilir . Modülün üstünde CAN veriyolu bağlantısı iç ...

istek üzerine
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Bağımsız Revolution Pi modüllerine bağlamak için ConBridge atlama teli. Yalnızca RevPiConnect'i RevPi Con genişleme modü ...

istek üzerine
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Bağımsız Revolution Pi modüllerine bağlamak için PiBridge atlama teli. Tüm Revolution Pi baz ve genişleme modülleri için ...

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin