text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ m EF 2MM

Artikelnummer: 772171
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, sichere Überwachung von 2 Achsen.

Bitte beachten Sie die temporär geänderte Gehäusefarbe, die Funktionalität ist davon nicht beeinträchtigt.
Weitere Informationen erhalten Sie auf Sales Information – 229402 .


Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
Anwendungsbereich Fail-safe  
 
Zweck von UINT1 Versorgung des Moduls  
Quelle der intern. Spannung über Basisgerät  
Spannungsart von UINT1 DC  
prog.Überwach.F ohne Hyst NS 0,1 Hz - 5 kHz  
Anzahl der Eingänge Inkr.geber 2  
Anschluss (Inkrementalgeber) Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig  
Phasenlage Diff.sign. Inkr.geb 90° ±30°  
prog.Überwach.F ohne Hyst Inkr 0,1 Hz - 500 kHz  
Potenzialtrennung Eingang ja  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0  °C
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 61131-2  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Reaktionszeit Grenzwertübersch 1/f_ist + 16 ms  
Potenzialtrennung 1 zwischen Sensor und Systemspannung  
Art der Potenzialtrennung 1 Funktionsisolierung  
Potenzialtrennung 2 zwischen Sensor 1 und Sensor 2  
Art der Potenzialtrennung 2 Funktionisolierung  
Einbaulage waager. auf Hutschiene  
Abmessungen der Normschiene  
 
Gehäusematerial Unterteil PC  
Gehäusematerial Frontplatte PC  
Gehäusematerial Oberteil PC  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Klemmenart steckbar  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 12 AWG  
Abmessung h 101.4  mm
Abmessung b 22.5  mm
Abmessung t 111  mm
Nettogewicht 120  g
Bruttogewicht 130  g
 
RoHS-Richtlinie alle zugehörigen Richtlinien  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
Bleioxid  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1 %  
CAS Nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-Code 4046548069617  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242205  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001422  
Volumen 0.366  
 

Optionales Zubehör

PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Universal Adapter, 15-pol. Sub-D, für PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 Drehzahlwächter und PSS Bewegungsüberwachung.
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Universal Adapter, 9-pol. Sub-D, für PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 Drehzahlwächter und PSS Bewegungsüberwachung.
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
MM A MINI-IO CAB99 2.5m 772201
Adapterkabel für PNOZmulti 2 und PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Universal Adapter, 25-pol. Sub-D, für PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 Drehzahlwächter und PSS Bewegungsüberwachung.
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
Adapterkabel für PNOZmulti 2 und PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
MM A MINI-IO CAB99 5.0m 772202
Adapterkabel für PNOZmulti 2 und PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Verbindungsstecker zum Anschluss der Module auf der linken Seite des Basisgeräts PNOZmulti, gelb/schwarz (10 Stück).
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Geschirmte Anschlussbox PSEN msi b4, für Anschluss eines Inkrementalgebers mit einem Näherungsschalter, mit/ohne Pull-Widerstand, mit zusätzlicher Versorgung für den Näherungsschalter.

Obligatorisches Zubehör

Screw terminals PNOZ 2MM 1 set
Screw terminals PNOZ 2MM 1 set 793544
Steckbare Schraubklemme, PNOZmulti 2 Motion Monitoring 2MM, 1 Satz.
Spring terminals PNOZ 2MM 1 set
Spring terminals PNOZ 2MM 1 set 783544
Federkraftklemmen, PNOZmulti 2 Motion Monitoring Modul 2MM, 1 Satz.

Passend dazu

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät, erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge.
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät, erweiterbar, Ethernet-Schnittstelle mit Switch, USB-Speicher.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Feldbusmodul, POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, sichere Verbindung von 2 konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, sichere Verbindung dezentrale E/A Module.