Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń,
16 bezpiecznych wejść cyfrowych.
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń,
4 bezpieczne wejścia analogowe 4–20 mA.
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń,
8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe.
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń,
4 bezpieczne wejścia cyfrowe, 4 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe.
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń,
8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 2 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowedwubiegunowe.
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń,
bezpieczne monitorowanie 1 osi.
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń,
bezpieczne monitorowanie 2 osi.
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń
umożliwiający bezpieczne podłączenie 2 konfigurowalnych kompaktowychsterowników
PNOZmulti 2.
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń,
bezpieczne zdecentralizowane moduły I/O.
Zdecentralizowany moduł wejść/wyjść do PNOZmulti 2, poziom ochrony IP67,
podłączenie przez moduł linkujący PDP link, 10 bezpiecznych wejśćcyfrowych,
4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe, 8 wyjść konfigurowalnych jakowyjścia standardowe, impuls testowy
lub 24 V, 2 złącza 5-pinowe M12 i 2 złącza M12 8-pinowe.
Zdecentralizowany moduł wejść/wyjść do PNOZmulti 2, poziom ochrony IP67,
złącza ze stali nierdzewnej, podłączenie przez moduł linkujący PDP link,
10 bezpiecznych wejść cyfrowych,
4 bezpieczne wyjścia, 8 wyjść konfigurowalnych jako standardowe, impulstestowy lub 24 V,
2 złącza 5-pinowe M12 i 2 złącza M12 8-pinowe.
Zdecentralizowany moduł wejść/wyjść do PNOZmulti 2, poziom ochrony IP67,
podłączenie przez moduł linkujący PNOZ m EF PDP link, 8 bezpiecznychwejść,
4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe, 8 wyjść konfigurowalnych jakostandardowe,
impuls testowy lub wyjścia 24 V, 4 x 5-stykowe złącze wewnętrzne M12.
Zdecentralizowany moduł wejść/wyjść do PNOZmulti 2, poziom ochrony IP67,
złącza ze stali nierdzewnej, podłączenie przez moduł linkujący PDP link,
8 bezpiecznych wejść cyfrowych,
4 bezpieczne wyjścia, 8 wyjść konfigurowalnych jako standardowe, impulstestowy lub 24 V, 4 złącza 5-pinowe M12.
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń,
2 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe.
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń,
bezpieczne monitorowanie 1 osi, 2 bezpieczne wyjścia, wejście kaskadowe.
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń,
4 bezpieczne wejścia cyfrowe, 4 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe,zróżnicowane, do
sterowania zaworami bezpieczeństwa pieca zgodnie z normą EN 50156.
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.