Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"772140","name":"PNOZ m EF 16DI","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ m EF 16DI
Artikelnummer: 772140
GTIN: 4046548069655
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
16 sichere digitale Eingänge.
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Quelle der intern. Spannung | über Basisgerät |
| Spannungsart von UINT1 | DC |
Eingänge
| Anzahl digitale Eingänge | 16 |
| U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
| Potenzialtrennung Eingang | nein |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | 0 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
| Abmessungen der Normschiene |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Gehäusematerial Frontplatte | PC |
| Gehäusematerial Oberteil | PC |
| Anschlussklemme |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Klemmenart | steckbar |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
| Abmessung h | 101.4 |
| Abmessung b | 22.5 |
| Abmessung t | 120 |
| Nettogewicht | 95 |
| Bruttogewicht | 105 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 % |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242204 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069655 |
| Volumen | 0.373 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Verbindungsstecker zum Anschluss der Module auf der linken Seite des
Basisgeräts PNOZmulti, gelb/schwarz (10 Stück).
Obligatorisches Zubehör
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Satz steckbare Ersatzklemmen 4-polig in Schraubtechnik, VE = je 1 Stück
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Satz steckbare Ersatzklemmen 4-polig in Federkrafttechnik, VE = je 1
Stück X1, X2, X3, X4.
Alternative
PNOZ m EF 8DI4DO
772142
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
8 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge.
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
8 sichere Eingänge, 2 sichere zweipolige Halbleiterausgänge.
PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
4 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Relaisausgänge.
Passend dazu
PNOZ m ES Powerlink
772119
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Feldbusmodul,
POWERLINK.
PNOZ m B1
772101
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät,
erweiterbar, Ethernet-Schnittstelle mit Switch, USB-Speicher.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
sichere Verbindung von 2 konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerungen
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
sichere Verbindung dezentrale E/A Module.
PNOZ m ES RS232
772131
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2,
Kommunikationsmodul, 1 serielle Schnittstelle RS232.