text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
16 Nalezené produkty
PNOZ m EF 16DI
772140
GTIN: 4046548069655
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul, 16 bezpečnostních digitálních vstupů.

Na vyžádání
PNOZ m EF 4AI
772160
GTIN: 4046548069624
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul, 4 bezpečnostní analogové vstupy 4..20 mA.

Na vyžádání
PNOZ m EF 8DI4DO
772142
GTIN: 4046548069402
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, rozšiřovací modul, 8 bezpečnostních digitálních vstupů, 4 bezpečnostní polovodičové výstupy.

Na vyžádání
PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
GTIN: 4046548069631
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul, 4 bezpečnostních digitálních vstupů, 4 bezpečnostní reléové výstupy.

Na vyžádání
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
GTIN: 4046548069648
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul, 8 bezpečnostních vstupů, 2 bezpečnostní dvoupólové polovodičové výstupy.

Na vyžádání
PNOZ m EF 1MM
772170
GTIN: 4046548069600
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul, bezpečnostní monitorování 1 osy.

Na vyžádání
PNOZ m EF 2MM
772171
GTIN: 4046548069617
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul, bezpečnostní monitorování 2 os.

Na vyžádání
PNOZ m EF Multi Link
772120
GTIN: 4046548069693
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul, bezpečné propojení 2 konfigurovatelných bezpečnostních malých řídicíchjednotek PNOZmulti 2.

Na vyžádání
PNOZ m EF PDP Link
772121
GTIN: 4046548069686
PNOZ m EF PDP Link
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul, modul pro připojení decentrálních I/O modulů.

Na vyžádání
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION
772610
GTIN: 4046548105407
Decentrální vstupní/výstupní modul pro PNOZmulti 2, krytí IP67, připojení přes spojovací modul PDP-Link, 10 bezpečných digitálníchvstupů, 4 bezpečné výstupy, 8 výstupů konfigurovatelných jako standardnívýstupy, výstupy pro testovací cyklus nebo výstupy 24 V, přípojky 2 x M12 5pól. a 2x M12 8pól.

Na vyžádání
PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION
772611
GTIN: 4046548105414
Decentrální vstupní/výstupní modul pro PNOZmulti 2, krytí IP67, přípojky z ušlechtilé oceli, připojení přes spojovací modul PDP-Link, 10 bezpečných digitálních vstupů, 4 bezpečné výstupy, 8 výstupů konfigurovatelných jako standardní výstupy, výstupy pro testovací cyklusnebo výstupy 24 V, přípojky 2x M12 5 pól. a 2x M12,8pól.

Na vyžádání
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION
772600
GTIN: 4046548105384
Decentrální vstupní/výstupní modul pro PNOZmulti 2, krytí IP67,připojení připojení přes spojovací modul PNOZ m EF PDP-Link, 8 bezpečných vstupů, 4 bezpečné polovodičové výstupy, 8 výstupů konfigurovatelných jakostandardní výstupy, výstupy pro testovací cyklus nebo výstupy 24 V, 4 x 5pól. konektor M12samička.

Na vyžádání
PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION
772601
GTIN: 4046548105391
Decentrální vstupní/výstupní modul pro PNOZmulti 2, krytí IP67, přípojky z ušlechtilé oceli, připojení přes spojovací modul PDP-Link, 8bezpečných digitálních vstupů, 4 bezpečné výstupy, 8 výstupů konfigurovatelnýchjako standardní výstupy, výstupy pro testovací cyklus nebo výstupy 24 V,přípojky 4 x M12 5pól.

Na vyžádání
PNOZ m EF 1MM2DO
772172
GTIN: 4046548070651
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul, bezpečnostní monitorování 1 osy, 2 bezpečnostní výstupy, kaskádovacívstup.

Na vyžádání
PNOZ m EF 4DI4DORD
772145
GTIN: 4046548069587
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul, 4 bezpečnostní digitální vstupy, 4 bezpečnostní reléové výstupydiverzifikované, pro ovládání pojistných ventilů spalovacího zařízení podle EN 50156.

Na vyžádání
PNOZ m EF 2DOR
772146
GTIN: 4046548103649
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul, 2 bezpečné reléové výstupy.

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití