text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ m EF 1MM

Artikelnummer: 772170
GTIN: 4046548069600
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, sichere Überwachung von 1 Achse.
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
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Anwendungsbereich Fail-safe  
 
Zweck von UINT1 Versorgung des Moduls  
Quelle der intern. Spannung über Basisgerät  
Spannungsart von UINT1 DC  
prog.Überwach.F ohne Hyst NS 0,1 Hz - 5 kHz  
Anzahl der Eingänge Inkr.geber 1  
Anschluss (Inkrementalgeber) Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig  
Phasenlage Diff.sign. Inkr.geb 90° ±30°  
prog.Überwach.F ohne Hyst Inkr 0,1 Hz - 500 kHz  
Potenzialtrennung Eingang ja  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 61131-2  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Reaktionszeit Grenzwertübersch 1/f_ist + 16 ms  
Potenzialtrennung 1 zwischen Sensor und Systemspannung  
Art der Potenzialtrennung 1 Funktionsisolierung  
Einbaulage waager. auf Hutschiene  
Abmessungen der Normschiene 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Gehäusematerial Unterteil PC  
Gehäusematerial Frontplatte PC  
Gehäusematerial Oberteil PC  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Klemmenart steckbar  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 12 AWG  
Abmessung h 101.4  
Abmessung b 22.5  
Abmessung t 111  
Nettogewicht 90  
Bruttogewicht 100  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242205  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069600  
Volumen 0.366  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
Adapterkabel für PNOZmulti 2 und PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
MM A MINI-IO CAB99 2.5m 772201
Adapterkabel für PNOZmulti 2 und PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
MM A MINI-IO CAB99 5.0m 772202
Adapterkabel für PNOZmulti 2 und PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Geschirmte Anschlussbox PSEN msi b4, für Anschluss eines Inkrementalgebers mit einem Näherungsschalter, mit/ohne Pull-Widerstand, mit zusätzlicher Versorgung für den Näherungsschalter.
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Universal Adapter, 9-pol. Sub-D, für PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 Drehzahlwächter und PSS Bewegungsüberwachung.
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Universal Adapter, 15-pol. Sub-D, für PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 Drehzahlwächter und PSS Bewegungsüberwachung.
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Universal Adapter, 25-pol. Sub-D, für PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 Drehzahlwächter und PSS Bewegungsüberwachung.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Verbindungsstecker zum Anschluss der Module auf der linken Seite des Basisgeräts PNOZmulti, gelb/schwarz (10 Stück).

Obligatorisches Zubehör

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
Federkraftklemmen, für Feldbusmodule am PNOZ mm0.xp, 1 Satz.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
Steckbare Schraubklemme, Feldbusmodule am PNOZ mm0.xp, 1 Satz.

Alternative

PNOZ m EF 2MM
PNOZ m EF 2MM 772171
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, sichere Überwachung von 2 Achsen.

Passend dazu

PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät, erweiterbar, Ethernet-Schnittstelle mit Switch, USB-Speicher.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Feldbusmodul, POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, sichere Verbindung von 2 konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, sichere Verbindung dezentrale E/A Module.
PNOZ m ES ETH
PNOZ m ES ETH 772130
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Kommunikationsmodul, 2 Ethernet / Modbus-TCP-Schnittstellen.