text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
16 produtos encontrados
PNOZ m EF 16DI
772140
GTIN: 4046548069655
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 16 entradas digitais seguras.

A pedido
PNOZ m EF 4AI
772160
GTIN: 4046548069624
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 4 saídas analógicas seguras 4...20 mA.

A pedido
PNOZ m EF 8DI4DO
772142
GTIN: 4046548069402
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 8 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras para semicondutores.

A pedido
PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
GTIN: 4046548069631
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 4 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras para relés.

A pedido
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
GTIN: 4046548069648
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 8 entradas seguras, 2 saídas bipolares seguras para semicondutores.

A pedido
PNOZ m EF 1MM
772170
GTIN: 4046548069600
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, monitoramento seguro de 1 eixo.

A pedido
PNOZ m EF 2MM
772171
GTIN: 4046548069617
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, monitoramento seguro de 2 eixos.

A pedido
PNOZ m EF Multi Link
772120
GTIN: 4046548069693
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico, conexão segura de 2 minicontroladores seguros e configuráveis PNOZmulti 2.

A pedido
PNOZ m EF PDP Link
772121
GTIN: 4046548069686
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deampliação, conexão segura descentralizada dos módulos I/O.

A pedido
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION
772610
GTIN: 4046548105407
Módulo de entrada/saída descentralizado para PNOZmulti 2, grau deproteção IP67, conexão via módulo de conexão PDP-Link, 10 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclo de teste ou 24 V, conexões 2 x M12 de 5 pinos e 2 x M12 de8 pinos.

A pedido
PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION
772611
GTIN: 4046548105414
Módulo de entrada/saída descentralizado para PNOZmulti 2, grau deproteção IP67, conexões de aço inoxidável, conexão via módulo de conexão PDP-Link, 10entradas digitais seguras, 4 saídas seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclo de teste ou 24 V, conexões 2 x M12 de 5 pinos e 2 x M12 de 8 pinos.

A pedido
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION
772600
GTIN: 4046548105384
Módulo de entrada/saída descentralizado para PNOZmulti 2, grau deproteção IP67, conexão via módulo de conexão PNOZ m EF PDP-Link, 8 entradas seguras, 4 saídas seguras de semicondutores, 8 saídas configuráveis como saídaspadrão, ciclo de teste ou 24 V, 4 x conector M12 de 5 pinos.

A pedido
PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION
772601
GTIN: 4046548105391
Módulo de entrada/saída descentralizado para PNOZmulti 2, grau deproteção IP67, conexões de aço inoxidável, conexão via módulo de conexão PDP-Link, 8entradas digitais seguras, 4 saídas seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclo de teste ou 24 V, conexões 4 x M12 de 5 pinos.

A pedido
PNOZ m EF 2DOR
772146
GTIN: 4046548103649
Minicontroladores seguros configuráveis PNOZmulti 2, módulo de expansão, 2 saídas seguras de relé.

A pedido
PNOZ m EF 1MM2DO
772172
GTIN: 4046548070651
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, monitoramento seguro de 1 eixo, 2 saídas seguras, entrada em cascata.

A pedido
PNOZ m EF 4DI4DORD
772145
GTIN: 4046548069587
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 4 entradas digitais seguras, 4 saídas de relé seguras, diversas, para controle das válvulas de segurança de uma instalação de combustãosegundo EN 50156.

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.