text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ mo4p 4n/o coated version

Produktnummer: 773537
GTIN: 4046548012903
PNOZmulti Classic, udvidelsesmodul, failsafe, 4 digitale udgange, relækontakter, 6 A, sluttekontakter, potentialfrie, tvangsstyrede, til øgede miljøkrav.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Formål med UINT1 Forsyning af modulet  
Kilde for intern spænding via basismodul  
Spændingstype for UINT1 DC  
Tolerance for UINT. modul -2 %/+2 %  
Antal relæudgange 4  
Brugskat. AC/DC1 standard EN 60947-4-1  
Spænding AC1 sikkerhedskont. 240  
Max strøm AC1 sikkerhedskont. 6  
Spænding DC1 sikkerhedskont. 24  
Max strøm DC1 sikkerhedskont. 6  
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 230  
Max strøm AC15 sikkerhedskont 3  
Spænding DC13 sikkerhedskont. 24  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -25  
60  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ved beskyt.lavsp.: kortvarigt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Bredbåndsstøj iht. standard EN 60068-2-64  
Kontrol f. skade. luftart. SO2 DIN V 40046-36  
Kontrol f. skade. luftart. H2S DIN V 40046-37  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer
Monteringsposition vandret på DIN-skinne  
Mål for DIN-skinne 35 x 7,5 EN 50022  
Husets materiale nederste del PPO UL 94 V0  
Husets materiale frontplade ABS UL 94 V0  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Fjederklemme  
Fleks. led. AWG m./u. end.muff 24 - 12 AWG  
Mål, højde 94  
Mål, bredde 22.5  
Mål, dybde 121  
Nettovægt 204  
Bruttovægt 223  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242204  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012903  
Volumen 0.403  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PNOZ mo4p Set spring loaded terminals
PNOZ mo4p Set spring loaded terminals 783536
1 sæt fjederklemmer, PNOZ mo4p/mo5p.
Kr.96.00
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals 793536
Indstikbare skrueklemmer, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 sæt.
Kr.96.00