Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"773537","name":"PNOZ mo4p 4n/o coated version","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
Imagem similar
PNOZ mo4p 4n/o coated version
Número do produto: 773537
GTIN: 4046548012903
PNOZmulti Classic, módulo de ampliação, Failsafe, 4 saídas digitais,
contatos de relé, 6 A, normalmente aberto, sem potencial, conduzido paraelevadas
exigências ambientais.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus KOSHA EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Finalidade de UINT1 | Alimentação do Modbus |
| Fonte da tensão interna | pelo aparelho básico |
| Tipo de tensão de UINT1 | CC |
| Tolerância do módulo UINT. | -2 %/+2 % |
Saídas de relé
| Quantidade de saídas de relé | 4 |
| Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
| Tensão CA1 cont. segur. | 240 |
| Corrente máx. CA1 cont. segur. | 6 |
| Tensão CC1 cont. segur. | 24 |
| Corrente máx. CC1 cont. segur. | 6 |
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensão CA15 cont. segur. | 230 |
| Corr. máx. CA15 cont. segur. | 3 |
| Tensão CC13 cont. segur. | 24 |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-25
60 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | na insp. proteção: curto prazo |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Ruído de banda larga após | EN 60068-2-64 |
| Verif. gás nocivo SO2 | DIN V 40046-36 |
| Verif. gás nocivo H2S | DIN V 40046-37 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
| Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Parte inf. material da caixa | PPO UL 94 V0 |
| Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
| Terminal de conexão |
Terminal por aparafusamento
Terminal tipo mola |
| Cabo flex. AWG s/EH RLA (KZF) | 24 a 12 AWG |
| Dimensão altura | 94 |
| Dimensão de profundidade | 22.5 |
| Dimensão de profundidade | 121 |
| Peso líquido | 204 |
| Peso bruto | 223 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242204 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012903 |
| Volume | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Acessórios obrigatórios de operação
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
793536
Terminais de parafuso conectáveis, PNOZ mo4p,, PNOZ mo5p, 1conjunto.