Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"773537","name":"PNOZ mo4p 4n/o coated version","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Similaire à l’illustration
PNOZ mo4p 4n/o coated version
Numéro de l'article: 773537
GTIN: 4046548012903
PNOZmulti classique, module d’extension, failsafe, 4 sorties digitales,
contacts relais, 6 A, contact à fermeture, libre de potentiel, àcontacts liés, pour
des exigences environnementales élevées.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Données techniques
Données électriques
| But de UINT1 | Alimentation du module |
| Source de la tension interne | via l’appareil de base |
| Type de tension de UINT1 | DC |
| Tol. de UINT. au module | -2 %/+2 % |
Sorties relais
| Nombre de sorties de relais | 4 |
| Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Tension AC1 contact de sécu. | 240 |
| Courant max. AC1 contact sécu. | 6 |
| Tension DC1 contact de sécu. | 24 |
| Courant max. DC1 contact sécu. | 6 |
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tension AC15 contact de sécu. | 230 |
| Courant max AC15 contact sécu. | 3 |
| Tension DC13 contact de sécu. | 24 |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
-25
60 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | av tens° basse protec°: temp. |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Bruit large bande selon | EN 60068-2-64 |
| Test corr. gaz corrosifs SO2 | DIN V 40046-36 |
| Test corr. gaz corrosifs H2S | DIN V 40046-37 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Position de montage | Horizontal sur support profilé |
| Dimensions du rail DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Matériau du boîtier partie inf | PPO UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
| Bornier de raccordement |
Bornier à vis
Bornier à ressorts |
| Cond. flex. AWG sans embouts | 24 - 12 AWG |
| Dimensions hauteur | 94 |
| Dimension largeur | 22.5 |
| Dimension profondeur | 121 |
| Poids net | 204 |
| Poids brut | 223 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242204 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012903 |
| Volume | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accessoires obligatoires
€12.59