Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"773537","name":"PNOZ mo4p 4n/o coated version","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ mo4p 4n/o coated version
Productnummer: 773537
GTIN: 4046548012903
PNOZmulti Classic, uitbreidingsmodule, failsafe, 4 digitale uitgangen,
relaiscontacten, 6 A, maakcontact, potentiaalvrij, mechanisch gedwongen,voor
verhoogde milieu-eisen.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Technische data
Elektrische data
| Doel van UINT1 | Voeding van de module |
| Bron van interne spanning | via basismodule |
| Spanningstype van UINT1 | DC |
| Tolerantie van UINT.- module | -2 %/+2 % |
Relais uitgangen
| Aantal relaisuitgangen | 4 |
| Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
| Spanning AC1 veiligheidscont. | 240 |
| Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 6 |
| Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 |
| Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 6 |
| Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
| Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 |
| Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 3 |
| Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
-25
60 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | bij SELV: kortdurend |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Breedbandruis volgens | EN 60068-2-64 |
| Test op schadelijke gassen SO2 | DIN V 40046-36 |
| Test op schadelijke gassen H2S | DIN V 40046-37 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | horizont. op rail |
| Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Behuizingsmat. onderste deel | PPO UL 94 V0 |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
| Aansluitklem |
Schroefklem
Veerkrachtklem |
| Flex dr. AWG zonder krimpconn. | 24 - 12 AWG |
| Afmeting hoogte | 94 |
| Afmeting breedte | 22.5 |
| Afmeting diepte | 121 |
| Nettogewicht | 204 |
| Brutogewicht | 223 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242204 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012903 |
| Volume | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Verplichte Accessoires
€12.59