text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ mo4p 4n/o coated version

Numer produktu: 773537
GTIN: 4046548012903
PNOZmulti Classic, moduł rozszerzeń, bezpieczny, 4 wyjścia cyfrowe, styki przekaźnikowe, 6 A, N/O, bezpotencjałowe, ze sterowaniem dodatnim,do pracy w trudnych warunkach otoczenia.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
KOSHA  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
 
Przeznaczenie UINT1 Zasilanie modułu  
Źródło napięcia wewnętrznego Przez jednostkę bazową  
Typ napięcia UINT1 DC  
Tolerancja modułu UINT -2 %/+2 %  
Ilość wyjść przekaźnikowych 4  
Kategoria AC/DC1 stand. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 6  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 6  
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 3  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -25  
60  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? dla ochr.podnap.: skrót  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Szum szerokopasmowy do EN 60068-2-64  
Kontrola gazów żrących SO2 DIN V 40046-36  
Kontrola gazów korozyjnych H2S DIN V 40046-37  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków
Położenie montażowe poziomo na szynie typu top hat  
Wymiary szyny DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiał obudowy części dolnej PPO UL 94 V0  
Mat. obudowy płyty przedniej ABS UL 94 V0  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Zacisk sprężynowy  
Przew.elast.AWG bez zł.zacisk. 24 - 12 AWG  
Wysokość 94  
Szerokość 22.5  
Głębokość 121  
Ciężar netto 204  
Ciężar brutto 223  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242204  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012903  
Tom 0.403  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Akcesoria obligatoryjne

PNOZ mo4p Set spring loaded terminals
PNOZ mo4p Set spring loaded terminals 783536
1 zestaw zacisków sprężynowych, PNOZ mo4p/mo5p.
€12.59
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals 793536
Zaciski śrubowe wtykowe, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 kpl.
€12.59