Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"773537","name":"PNOZ mo4p 4n/o coated version","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ mo4p 4n/o coated version
Numero dell'articolo: 773537
GTIN: 4046548012903
PNOZmulti Classic, modulo di espansione, failsafe, 4 uscite digitali,
contatti a relè, 6 A, NO, a potenziale libero, a guida forzata, per
condizioni ambientali gravose.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di UINT1 | Alimentazione del modulo |
| Fonte della tensione interna | su dispositivo base |
| Tipo di tensione di UINT1 | DC |
| Tolleranza del modulo UINT | -2 %/+2 % |
Uscite a relè
| N. uscite a relè | 4 |
| Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
| Tens. AC1 cont. di sicurezza | 240 |
| Corr. max AC1 cont. di sic. | 6 |
| Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 |
| Corr. max DC1 contatto di sic. | 6 |
| Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
| Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 |
| Corr. max AC15 contatto di sic | 3 |
| Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-25
60 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | in bassissima tens.: breve |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| RumoreBandaLarga secondo | EN 60068-2-64 |
| Prova gas corrosivo SO2 | DIN V 40046-36 |
| Prova gas corrosivo H2S | DIN V 40046-37 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | Orizzontale su barra DIN |
| Dimensioni guide DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiale custodia parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
| Morsetto di collegamento |
Morsetto a vite
Morsetto a molla |
| Cond.fless.AWG snz.conn.crimp. | 24 - 12 AWG |
| Altezza | 94 |
| Larghezza | 22.5 |
| Profondità | 121 |
| Peso netto | 204 |
| Peso lordo | 223 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242204 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012903 |
| Volume | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |