닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"773537","name":"PNOZ mo4p 4n/o coated version","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ mo4p 4n/o coated version
제품 번호: 773537
GTIN: 4046548012903
PNOZmulti Classic, 확장 모듈, 고장안전, 4x 디지털 출력,
릴레이 접점, 6A, n/o, 전위 없음, 포지티브 가이드,
증가된 환경 요건 충족.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 KOSHA EAC (유라시아) TÜV |
기술 데이터
전기 데이터
| UINT1의 용도 | 모듈 전원 |
| 내부 전압원 | 베이스 유닛 사용 |
| UINT1의 전압 유형 | DC |
| UINT 모듈의 허용 범위 | -2 %/+2 % |
繼電器輸出
| 릴레이 출력의 개수 | 4 |
| 활용 범주 AC/DC1 표준 | EN 60947-4-1 |
| 전압 AC1 안전 접점 | 240 |
| 최대 전류 AC1 안전 접점 | 6 |
| 전압 DC1 안전 접점 | 24 |
| 최대 전류 DC1 안전 접점 | 6 |
| 활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| 전압 AC15 안전 접점 | 230 |
| 최대 전류 AC15 안전 접점 | 3 |
| 전압 DC13 안전 접점 | 24 |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 |
-25
60 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | PELV에서: 단기 |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000m |
| EMC 수행 표준... | EN 61131-2 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 광대역 노이즈 지정 | EN 60068-2-64 |
| 부식성 기체 SO2 확인 | DIN V 40046-36 |
| 부식성 기체 H2S 확인 | DIN V 40046-37 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 |
기계 데이터
| 장착 위치 | 탑햇 레일 위에서 수평 |
| DIN 레일 치수 | 35 x 7.5 EN 50022 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | PPO UL 94 V0 |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | ABS UL 94 V0 |
| 커넥션 터미널 |
스크류 터미널
스프링 타입 터미널 |
| 크림프 커넥터 없는 유연 도체 AWG | 24 - 12 AWG |
| 높이 직경 | 94 |
| 폭 치수 | 22.5 |
| 깊이 치수 | 121 |
| 순중량 | 204 |
| 총중량 | 223 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 |
선두
납 산화물의 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242204 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012903 |
| 용량 | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |