text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ mo4p 4n/o coated version

Kód materiálu: 773537
GTIN: 4046548012903
PNOZmulti Classic, rozšiřovací modul, bezpečnostní, 4 digitální výstupy, reléové kontakty, 6 A, spínací kontakt, bezpotenciálový, s nucenýmvedením, provedení do náročného prostředí.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Účel UINT1 Napájení modulu  
Zdroj int.napětí přes základní jednotku  
Druh napětí UINT1 DC  
Tolerance UINT. Modul -2 %/+2 %  
Počet releových výstupů 4  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Napětí AC1 bezp. kontakt 240  
Max.proud AC1 bezp. kontakt 6  
Napětí DC1 bezp. kontakt 24  
Max.proud DC1 bezp. kontakt 6  
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 230  
Max.proud AC15 bezp. kontakt 3  
Napětí DC13 bezp. kontakt 24  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -25  
60  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? Při ochr.malém napětí: krátce  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Širokopásmový šum podle EN 60068-2-64  
Zkouška škodl.plynu SO2 DIN V 40046-36  
Zkouška škodl.plynu H2S DIN V 40046-37  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Montážní poloha vodorovně na liště DIN  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN 50022  
Materiál pouzdra spodní část PPO UL 94 V0  
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Pružinová svorka  
Flex Lt. AWG o. AEH RLA (KZF) 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 94  
Rozměr šířka 22.5  
Rozměr hloubka 121  
Čistá váha 204  
Celková hmotnost 223  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242204  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012903  
Svazek 0.403  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Povinné provozní příslušenství

PNOZ mo4p Set spring loaded terminals
PNOZ mo4p Set spring loaded terminals 783536
1 sada pružinových svorek, PNOZ mo4p/mo5p.
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals 793536
Zasouvatelné šroubovací svorky, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 sada.