Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"773537","name":"PNOZ mo4p 4n/o coated version","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ mo4p 4n/o coated version
Ürün numarası: 773537
GTIN: 4046548012903
PNOZmulti Classic, genişletme modülü, arıza emniyetli, 4 dijital çıkış,
röle kontakları, 6 A, N/O, potansiyelsiz, pozitif yönlendirmeli,
artan çevre gereksinimleri için.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
Teknik veri
Elektriksel veri
| UINT1'in amacı | Modül beslemesi |
| Dahili voltaj kaynağı | Temel ünite ile |
| UINT1 voltaj tipi | DC |
| UINT1 modülü kaynağı | -2 %/+2 % |
Röle çıkışları
| Röle çıkışlar adedi | 4 |
| Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 |
| Max. current AC1 safety cont. | 6 |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 |
| Max. current DC1 safety cont. | 6 |
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 |
| Max. current AC15 safety cont. | 3 |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
-25
60 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | at prot. xtra low volt.: brief |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Broad band noise to | EN 60068-2-64 |
| SO2 aşındırıcı gaz kontrolü | DIN V 40046-36 |
| H2S aşındırıcı gaz kontrolü | DIN V 40046-37 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | yatay üst silin ray üzerinde |
| DIN rayı boyutları | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Alt kısım gövde malzemesi | PPO UL 94 V0 |
| Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
| Bağlantı terminali |
Vida terminali
Yay yüklü terminal |
| Sıkıştırm. kon.süz il. es. AWG | 24 - 12 AWG |
| Yükseklik boyutu | 94 |
| Genislik boyutu | 22.5 |
| Derinlik boyutu | 121 |
| Net agirlik | 204 |
| Brüt ağırlık | 223 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242204 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012903 |
| Cilt | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mecburi operasyon aksesuarları
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
793536
Geçmeli vidalı terminaller, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 set.