Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"0105272","name":"PMCtendo DD4.40/162/230-480V","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
PMCtendo DD4.40/162/230-480V
Produktnummer: 0105272
GTIN:
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
40 A; Imax (5 s) = 80 A; Power consumption in S1 mode: 30 kVA incl.
relay AS (restart interlock).
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U1 | Mains Supply |
| Forsyningsspænding (V) | 230 - 480 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | AC |
| Formål med U2 | Supply |
| Forsyningsspænding 2 (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U2 | DC |
Strømafdeling
| Spidsstrøm i 5 s | 80 A |
Analoge indgange
| Antal analogindgange | 2 |
| Type analogudgange | Spænding |
| Opløsning, analogindgange |
14
Bit 12 Bit |
Indgange
| Antal digitale indgange | 4 |
| U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
Analoge udgange
| Antal af analogudgange | 2 |
| Type analogudgange | Spænding |
| Opløsning, analogudgange | 10 Bit |
CANopen-interface
| Antal CANopen-tilslutninger | 1 |
Seriel interface
| Antal RS-232-tilslutninger | 1 |
Mekaniske data
| Mål, højde | 375 mm |
| Mål, bredde | 250 mm |
| Mål, dybde | 300 mm |
| Nettovægt | 19500 g |
| Bruttovægt | 24500 g |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023201 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001857 |