Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"0105272","name":"PMCtendo DD4.40/162/230-480V","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
PMCtendo DD4.40/162/230-480V
Tuotenumero: 0105272
GTIN:
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
40 A; Imax (5 s) = 80 A; Power consumption in S1 mode: 30 kVA incl.
relay AS (restart interlock).
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
cULus Listed |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U1:n tarkoitus | Mains Supply |
| Syöttöjännite (V) | 230 - 480 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC |
| U2:n tarkoitus | Supply |
| Syöttöjännite 2 (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
Teho-osa
| Huippuvirta 5 s | 80 A |
Analogiset tulot
| Analogisten tulojen lukumäärä | 2 |
| Analogisten tulojen tyyppi | Jännite |
| Erotuskyky, analogiset tulot |
14
Bit 12 Bit |
Tulot
| Digitaalisten tulojen lukumäär | 4 |
| U tulo EN 61131-2 Type1 muk | 24 V DC |
Analogiset lähdöt
| Analogisten lähtöjen lukumäärä | 2 |
| Analogisten lähtöjen tyyppi | Jännite |
| Erotuskyky, analogiset lähdöt | 10 Bit |
CANopen-liitäntä
| CANopen-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Sarjaliitäntä
| RS-232 -liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 375 mm |
| Leveysmitta | 250 mm |
| Syvyysmitta | 300 mm |
| Nettopaino | 19500 g |
| Bruttopaino | 24500 g |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27023201 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001857 |