text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMCtendo DD4.40/162/230-480V

Número do produto: 0105272
GTIN: 
SERVOAMPLIFICADOR 40A

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
Listado em cULus  
 
Função de U1 Alimentação principal  
Fonte de alimentação U1 (V) 230 - 480  V
Tipo de tensão alimentação U1 CA  
Função de U2 Alimentação  
Tensão de alimentação 2 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U2 CC  
Corrente de pico para 5 s 80  A
Número de entradas analógicas 2  
Tipo de saídas analógicas Tensão  
Resolução Entradas analógicas 14  Bit
12  Bit
Quantidade de entradas digitai 4  
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 24 V DC  
Número de saídas analógicas 2  
Tipo de saídas analógicas Tensão  
Resolução das saídas analógica 10  Bit
Número de interfaces CANopen 1  
Número interfaces RS-232 1  
Dimensão altura 375  mm
Dimensão de profundidade 300  mm
Dimensão de profundidade 250  mm
Peso líquido 19500  g
Peso bruto 24500  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27023201  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC001857