text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PMCtendo DD4.40/162/230-480V

Product ID: 0105272
GTIN: 
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 40 A; Imax (5 s) = 80 A; Power consumption in S1 mode: 30 kVA incl. relay AS (restart interlock).

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Approval CE  
cULus Listed  
 
U1 的用途 主電源供電  
電源供應電壓 (V) 230 - 480  V
電源電壓類型 U1 AC  
U2 的用途 供電  
電源類型 2 (V) 24  V
電源電壓類型 U2 DC  
峰值電流持續 5 s 80  A
類比訊號輸入數量 2  
類比輸入的類型 電壓  
類比輸入解析度 14  Bit
12  Bit
數位輸入數量 4  
U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 24 V DC  
類比輸出數 2  
類比輸出的類型 電壓  
解析度,類比輸出 10  Bit
CANopen介面數量 1  
RS 232 介面數量 1  
高度尺寸 375  mm
寬度尺寸 250  mm
深度尺寸 300  mm
淨重 19500  g
毛重 24500  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27023201  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000017  
ETIM 參考特色 EC001857