text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMCtendo DD4.40/162/230-480V

Artikelnummer: 0105272
GTIN: 
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 40 A; Imax (5 sec.) = 80 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 30 kVA inkl. Schaltrelais AS (Wiederanlaufsperre).

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung CE  
cULus Listed  
 
Zweck von U1 Mains Supply  
Versorgungsspannung U1 230 - 480  V
Art der Versorgungsspannung U1 AC  
Zweck von U2 Supply  
Versorgungsspannung U2 24  V
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Spitzenstrom für 5 s 80  A
Anzahl Analogeingänge 2  
Art Analogeingänge Spannung  
Auflösung Analogeingänge 14  Bit
12  Bit
Anzahl digitale Eingänge 4  
U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 24 V DC  
Anzahl Analogausgänge 2  
Art Analogausgänge Spannung  
Auflösung Analogausgänge 10  Bit
Anzahl Schnittstellen CANopen 1  
Anzahl RS-232-Schnittstellen 1  
Abmessung h 375  mm
Abmessung b 250  mm
Abmessung t 300  mm
Nettogewicht 19500  g
Bruttogewicht 24500  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023201  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857