Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"0105272","name":"PMCtendo DD4.40/162/230-480V","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
PMCtendo DD4.40/162/230-480V
Ürün numarası: 0105272
GTIN:
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
40 A; Imax (5 s) = 80 A; Power consumption in S1 mode: 30 kVA incl.
relay AS (restart interlock).
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U1'in amacı | Şebeke beslemesi |
| Besleme gerilimi (V) | 230 - 480 V |
| U1 besleme voltajı tipi | AC |
| U2'in amacı | Besleme |
| Besleme gerilimi 2 (V) | 24 V |
| U2 besleme voltajı tipi | DC |
Performans bölümü
| Peak current for 5 s | 80 A |
Analog girişler
| Analog girişlerin adedi | 2 |
| Analog girişlerin tipi | Voltaj |
| Analog girişlerin çözünürlüğü |
14
Bit 12 Bit |
Girişler
| Sayısal girişlerin adedi | 4 |
| EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi | 24 V DC |
Analog çıkışlar
| Analog çıkışlar adedi | 2 |
| Anolog çıkış tipleri | Gerilim |
| Çözünürlük, analog çıkışlar | 10 Bit |
CANopen arayüzü
| CANopen | 1 |
Seri arayüz
| RS 232 arayüzlerinin adedi | 1 |
Mekanik Veri
| Yükseklik boyutu | 375 mm |
| Genislik boyutu | 250 mm |
| Derinlik boyutu | 300 mm |
| Net agirlik | 19500 g |
| Brüt ağırlık | 24500 g |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27023201 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000017 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001857 |