Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"0105272","name":"PMCtendo DD4.40/162/230-480V","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
PMCtendo DD4.40/162/230-480V
Número de producto: 0105272
GTIN:
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
40 A; Imax (5 s) = 80 A; Power consumption in S1 mode: 30 kVA incl.
relay AS (restart interlock).
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
cULus Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U1 | Mains Supply |
| Tensión alimentación (V) | 230 - 480 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | AC |
| Finalidad de U2 | Supply |
| Peso bruto (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
Sección de potencia
| Corriente de pico durante 5 s | 80 A |
Аналоговые входы
| Número de entradas analógicas | 2 |
| Tipo de entradas analógicas | Tensión |
| Resolución Entradas analógicas |
14
Bit 12 Bit |
Entradas
| Número de entradas digitales | 4 |
| Entr. U tipo1 según EN 61131-2 | 24 V DC |
Salidas analógicas
| Número de salidas analógicas | 2 |
| Tipo de salidas analógicas | Tensión |
| Resolución, salidas analógicas | 10 Bit |
Interfaz CANopen
| Número de interfaces CANopen | 1 |
Interfaz en serie
| Número de interfaces RS 232 | 1 |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 375 mm |
| Dimensión Ancho | 250 mm |
| Dimensión Profundidad | 300 mm |
| Peso neto | 19500 g |
| Peso bruto | 24500 g |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023201 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001857 |