text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMCtendo DD4.40/162/230-480V

Numero dell'articolo: 0105272
GTIN: 
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 40 A; Imax (5 s) = 80 A; Power consumption in S1 mode: 30 kVA incl. relay AS (restart interlock).

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Omologazione CE  
cULus Listed  
 
Scopo di U1 Mains Supply  
Tensione di alimentazione (V) 230 - 480  V
Tipo tensione alimentazione U1 AC  
Scopo di U2 Supply  
Tensione di alimentazione 2(V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Picco di corrente per 5 s 80  A
N. ingressi analogici 2  
Tipo ingressi analogici Tensione  
Risoluzione ingressi analogici 14  Bit
12  Bit
Numero ingressi digitali 4  
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 24 V DC  
N. uscite analogiche 2  
Tipo di uscite analogiche Tensione  
Risoluzione uscite analogiche 10  Bit
N. interfacce CANopen 1  
N. interfacce RS-232 1  
Altezza 375  mm
Larghezza 250  mm
Profondità 300  mm
Peso netto 19500  g
Peso lordo 24500  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023201  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857